Schneider-Electric
 
AK5JB144 bild- scope
AK5JB144
Samlingsskena, Linergy HK, 4 pol, 160A, 3P+N, L 452 mm
E-nummer E-nummer: 
2296508
EAN-kod EAN-kod: 
3389110576795
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn HK
Typ av produkt eller komponent Skena
Enhetsapplikation Distribution
Tap-offs (18 mm) 18
Svärdslängd 452 mm
Bredd 800 mm
Typ av nät AC
[Ie] märkdriftström 160 A vid 35 °C
Ue märkspänning 400 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med IEC 60439-1
480 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med CSA
480 V (obelastad inkoppling och urkoppling, med spänning påslagen) överensstämmer med UL
600 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med CSA
600 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med UL
690 V (in-koppling och ur-koppling, med spänningen bort kopplad) överensstämmer med IEC 60439-1
Antal ledare 4
Teknisk data
Skenbredd 45 mm
Bredd 81 mm
Djup 82 mm
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning 600 V överensstämmer med CSA
600 V överensstämmer med UL
690 V överensstämmer med IEC 60439-1
Toppström 25 kA
I²t ON aktivering 10000000 A².s
Skyddstyp AM säkringar In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
GF säkringar In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H effektbrytare In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H effektbrytare In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Anslutningar - plintar Kontaktdon 2,5…70 mm² flexibel med ändhylsa
Kontaktdon 2,5…70 mm² solid
Åtdragningsmoment 10 N.m
Montageposition Vertikal använd ändstöd AK5BT01 till adapterplatta AK5PA
Horisontell
Brandklass V0 överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 0,9 kg
Miljö
Standarder IEC 60439
Produktcertifieringar UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
IP-kapslingsklass IPxx B conforming to IEC 60529
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 52,500 cm
Förpackning 1 vikt 1,161 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 47,290 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor