Schneider-Electric
 
AK5PC34 bild- scope
AK5PC34
Plugin-uttag, Linergy, 32A, 3fas+N, 36mm
E-nummer E-nummer: 
2296568
EAN-kod EAN-kod: 
3389110576870
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn HK
Typ av produkt eller komponent Uttag
Antal poler 3P + N
[Ith] termisk ström fritt i luft 32 A
I²t ON aktivering 200000 A².s
Antal punkter 2
Antal ledare 4 kabel (kablar) 4 mm²
Kabellängd 0,25 m
Kvantitet per set Sats om 6
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning 600 V överensstämmer med CSA
600 V överensstämmer med UL
690 V överensstämmer med IEC 60439-1
Toppström 25 kA
Bredd 36 mm
Höjd 46 mm
Djup 38 mm
Produktens vikt 0,05 kg
Miljö
Standarder IEC 60439
Produktcertifieringar UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,500 cm
Förpackning 1 bredd 12,700 cm
Förpackning 1 djup 15,500 cm
Förpackning 1 vikt 70,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 13,500 cm
Förpackning 2 bredd 12,700 cm
Förpackning 2 djup 15,500 cm
Förpackning 2 vikt 493,000 g
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 96
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 8,681 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor