Schneider-Electric
 
AK5SB1 bild- scope
AK5SB1
Plintrad, Linergy, 10 pol, med fäste
E-nummer E-nummer: 
2296630
EAN-kod EAN-kod: 
3389110588095
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde AK5
Typ av produkt eller komponent Plintblock kontroll
Antal poler 10P
Produktkompatibilitet AK5PA...
Montagesätt Med skruv
[Ith] termisk ström 10 A
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Bredd 54 mm
Höjd 75 mm
Djup 22 mm
Produktens vikt 0,065 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,4 cm
Förpackning 1 bredd 7,4 cm
Förpackning 1 djup 8,5 cm
Förpackning 1 vikt 74,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 75
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,305 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months