Schneider-Electric
 
APE1C2150 bild- scope
APE1C2150
Kabel, Harmony XB4/XB5, 1 kontakt - 2 pins, längd=500 mm
E-nummer E-nummer: 
3733239
EAN-kod EAN-kod: 
3389110786828
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Tego Dial
Tillbehör / separat typ Anslutningskabel
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat destination Ø 22 mm tryckknappar och signallampor
Kabellängd 500 mm
Pin kod 2 stift
Försäljning per odelbar kvantitet 8
Teknisk data
Antal anslutningar 1
Anslutningar - plintar Bladfjäder
Anslutningsavstånd 5,08 mm
Kabel area/dimension 0,75 mm²
Produktens vikt 0,12 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 15,0 cm
Förpackning 1 vikt 15,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 320
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,455 kg
Förpackningstyp 3 BAG
Number of Units in Package 3 8
Förpackning 3 höjd 1,5 cm
Förpackning 3 bredd 17,0 cm
Förpackning 3 djup 23,0 cm
Förpackning 3 vikt 125,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months