Digital ingångsantal
|
4
|
Digitala utgångar
|
2
|
Analoga ingångar
|
1
|
Analoga utgångar
|
1
|
Relä antal
|
1
|
Fysiskt gränssnitt
|
2-tråds RS 485
|
Typ av kontakt
|
1 RJ45
|
Kontinuerlig utgångsström
|
3,5 A vid 4 kHz
|
Åtkomstmetod
|
Server Modbus seriell
|
Frekvensomriktarens utfrekvens
|
0,5…400 Hz
|
Hastighetsområde
|
1…20
|
Samplingslängd
|
20 ms, tolerans +/- 1 ms för logisk ingång
10 ms för Analog ingång
|
Linjärt fel
|
+/- 0,3 % av max värde för Analog ingång
|
Frekvensupplösning
|
Omvandlare A/D, 10 bits analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
|
Tiskonstant
|
20 ms +/- 1 ms för ändring av referensen
|
Sändningshastighet
|
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Transmission ram
|
RTU
|
Antal adresser
|
1…247
|
Dataformat
|
8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
|
Kommunikationsservice
|
Läs hållregister (03) 29 ord
Skriv enkla register (06) 29 ord
Skriv multipla register (16) 27 ord
Läs/skriv multipla register (23) 4/4 ord
Läs enhetsidentifikation (43)
|
Typ av polarisering
|
Ingen impedans
|
4 kvadrantdrift möjligt
|
Falsk
|
Asynkronmotor profil
|
Spänning/frekvensförhållande (U/f)
Flux vektor kontroll utan pulsgivare
Spänning/frekvensförhållande kvadratiskt
|
Maximal utgångsfrekvens
|
4 kHz
|
Transient övermoment
|
150…170 % av nominellt motor moment beroende av drift kategori och typ av motor
|
Accelerations- och retardationsramper
|
Linjär från 0-999,9 s
S
U
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Förinställningen i fabriken
Justerbar
|
Switchfrekvens
|
2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
|
Nominell växlingsfrekvens
|
4 kHz
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Integrerad bromschopper
|
Falsk
|
Linjeström
|
8,0 A vid 100 V (tung drift)
6,7 A vid 120 V (tung drift)
|
Maximal strömstyrka in
|
6,7 A
|
Maximal utspänning
|
240 V
|
Skenbar effekt
|
1,6 kVA vid 240 V (tung drift)
|
Maximal transient ström
|
5,3 A under 60 s (tung drift)
5,8 A under 2 s (tung drift)
|
Nätverksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans
|
5 %
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
1 kA
|
Baslastström vid hög överbelastning
|
3,5 A
|
Förlusteffekt i W
|
34,0 W Naturlig:
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsk
|
Skyddstyp
|
Fasöverspänning
Fasunderspänning
Överström mellan utgångsfaserna och jord
Överhettningsskydd
Kortslutning mellan motorfaserna
Mot ingångsfasförlust i trefas
Termiskt motorskydd via drive genom kontinuerlig beräkning av I²t
|
Åtdragningsmoment
|
0,8 N.m
|
Isolation
|
Elektrisk mellan kraft och manöver
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Bredd
|
72 mm
|
Höjd
|
143 mm
|
Djup
|
102,2 mm
|
Produktens vikt
|
0,7 kg
|
Höjd över havet
|
> 1000...2000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Produktcertifieringar
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Märkning
|
CE
|
Standarder
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Monterings sätt
|
På bottenplåt
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Immunitet mot ledningsbundna störningar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Immunitet testat för spänningsspikar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
|
Miljöklass (under drift)
|
Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S2 enligt IEC 60721-3-3
|
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Överspänningskategori
|
Class III
|
Reglering slinga
|
Justerbar PID regulator
|
Elektromagnetisk emission
|
Utstrålad strålning miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med IEC 61800-3 2...16 kHz skärmad motor kabel
Ledningsbunden strålning med integrerat EMC-filter miljöklass 1 kategori C1 överensstämmer med IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 och 16 kHz skärmad motor kabel <5 m
Ledningsbunden strålning med integrerat EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med IEC 61800-3 2...12 kHz skärmad motor kabel <5 m
Ledningsbunden strålning med integrerat EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med IEC 61800-3 2, 4 och 16 kHz skärmad motor kabel <10 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C1 överensstämmer med IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <20 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <50 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 2 kategori C3 överensstämmer med IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <50 m
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6 (f = 13…200 Hz)
1.5 mm peak till peak överensstämmer med IEC 60068-2-6 (f = 3…13 Hz) - frekvensomriktare omonterad på symmetrisk DIN-skena -
|
Chocktålighet
|
15 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27 för 11 ms
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Ljudnivå
|
0 dB
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Omgivningens lufttransportstemperatur
|
−25…70 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…40 °C utan nedklassning
40…60 °C med strömnedklassning 2,2 % per °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|