Schneider-Electric
 
ATV12PU15M3 bild- scope
ATV12PU15M3
Frekvensomriktare, Altivar 12, 1.5 kW, 200 - 240 V, 3 fas, utan kylfläns
E-nummer E-nummer: 
3344972
EAN-kod EAN-kod: 
3606480071232
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar 12
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Enkel maskin
Montagesätt Skåps montering
Kommunikationsprotokoll Modbus
Frekvens på matningsspänning 50/60 Hz +/- 5 %
[Us] driftspänning 200...240 V - 15...10 %
Nominell belastningsström 7,5 A
Motoreffekt hp 2 hp
Motoreffekt kW 1,5 kW
Motoreffekt hp 2 hp
EMC-filter Utan EMC filter
IP klass IP20
Teknisk data
Digital ingångsantal 4
Digitala utgångar 2
Analoga ingångar 1
Analoga utgångar 1
Relä antal 1
Fysiskt gränssnitt 2-tråds RS 485
Typ av kontakt 1 RJ45
Kontinuerlig utgångsström 7,5 A vid 4 kHz
Åtkomstmetod Server Modbus seriell
Frekvensomriktarens utfrekvens 0,5…400 Hz
Hastighetsområde 1…20
Samplingslängd 20 ms, tolerans +/- 1 ms för logisk ingång
10 ms för Analog ingång
Linjärt fel +/- 0,3 % av max värde för Analog ingång
Frekvensupplösning Omvandlare A/D, 10 bits analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
Tiskonstant 20 ms +/- 1 ms för ändring av referensen
Sändningshastighet 9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Transmission ram RTU
Antal adresser 1…247
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Kommunikationsservice Läs hållregister (03) 29 ord
Skriv enkla register (06) 29 ord
Skriv multipla register (16) 27 ord
Läs/skriv multipla register (23) 4/4 ord
Läs enhetsidentifikation (43)
Typ av polarisering Ingen impedans
4 kvadrantdrift möjligt Falsk
Asynkronmotor profil Spänning/frekvensförhållande (U/f)
Flux vektor kontroll utan pulsgivare
Spänning/frekvensförhållande kvadratiskt
Maximal utgångsfrekvens 4 kHz
Transient övermoment 150…170 % av nominellt motor moment beroende av drift kategori och typ av motor
Accelerations- och retardationsramper U
S
Linjär från 0-999,9 s
Kompensation av eftersläpning på motorn Justerbar
Förinställningen i fabriken
Switchfrekvens 2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens 4 kHz
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Integrerad bromschopper Falsk
Linjeström 11,1 A vid 100 V (tung drift)
9,3 A vid 120 V (tung drift)
Maximal strömstyrka in 9,3 A
Maximal utspänning 240 V
Skenbar effekt 3,9 kVA vid 240 V (tung drift)
Maximal transient ström 11,2 A under 60 s (tung drift)
12,4 A under 2 s (tung drift)
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans 5 %
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 5 kA
Baslastström vid hög överbelastning 7,5 A
Förlusteffekt i W 73,0 W Naturlig:
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed ​​(SLS) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Speed ​​Monitor (SSM) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI) Falsk
Skyddstyp Fasöverspänning
Fasunderspänning
Överström mellan utgångsfaserna och jord
Överhettningsskydd
Kortslutning mellan motorfaserna
Mot ingångsfasförlust i trefas
Termiskt motorskydd via drive genom kontinuerlig beräkning av I²t
Åtdragningsmoment 1,2 N.m
Isolation Elektrisk mellan kraft och manöver
Kvantitet per set 1 st
Bredd 105 mm
Höjd 143 mm
Djup 98,2 mm
Produktens vikt 1 kg
Miljö
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
> 1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Märkning CE
Standarder UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Monterings sätt På bottenplåt
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Immunitet mot ledningsbundna störningar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Immunitet testat för spänningsspikar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
Miljöklass (under drift) Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S2 enligt IEC 60721-3-3
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift) 150 m/s² at 11 ms
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift) 1.5 mm at 2...13 Hz
Överspänningskategori Class III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Elektromagnetisk emission Utstrålad strålning miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med IEC 61800-3 2...16 kHz skärmad motor kabel
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C1 överensstämmer med IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <5 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <20 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 2 kategori C3 överensstämmer med IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <20 m
Vibrationsbeständighet 1 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6 (f = 13…200 Hz)
1.5 mm peak till peak överensstämmer med IEC 60068-2-6 (f = 3…13 Hz) - frekvensomriktare omonterad på symmetrisk DIN-skena -
Chocktålighet 15 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27 för 11 ms
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Ljudnivå 0 dB
Föroreningsgrad 2
Omgivningens lufttransportstemperatur −25…70 °C
Omgivningstemperatur vid drift −10…40 °C utan nedklassning
40…60 °C med strömnedklassning 2,2 % per °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 18,000 cm
Förpackning 1 bredd 18,700 cm
Förpackning 1 djup 18,700 cm
Förpackning 1 vikt 1,300 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 57,370 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6f2da747-2bca-4c8f-aba2-5fb46da91eb2
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months