|
|
|
ATV212WU22N4C
Frekvensomriktare, Altivar 212, 2.2 kW, 480 V, 3 fas, EMC klass C1, IP55
|
|
|
Produktdata
Enhetens korta namn
|
ATV212
|
Produktdestination
|
Asynkronmotorer
|
Nätverkets antal faser
|
3 fas
|
Motoreffekt kW
|
2,2 kW
|
Motoreffekt hp
|
3 hp
|
Matningsspännings gränser
|
323…528 V
|
Frekvens på matningsspänning
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Linjeström
|
4,6 A vid 380 V
3,7 A vid 480 V
|
Produktområde
|
Altivar 212
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frekvensomriktare
|
Specifik produktanvändning
|
Pumpar och fläktar i HVAC
|
Kommunikationsprotokoll
|
LonWorks
METASYS N2
Modbus
BACnet
APOGEE FLN
|
[Us] driftspänning
|
380...480 V - 15...10 %
|
EMC-filter
|
Klass C1 EMC filter inbyggt
|
IP klass
|
IP55
|
Teknisk data
Skenbar effekt
|
3,9 kVA vid 380 V
|
Kontinuerlig utgångsström
|
5,1 A vid 380 V
5,1 A vid 460 V
|
Maximal transient ström
|
5,6 A för 60 s
|
Frekvensomriktarens utfrekvens
|
0,5…200 Hz
|
Hastighetsområde
|
1…10
|
Hastighetsnoggrannhet
|
+/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn
|
Lokal indikering
|
1 LED (röd)DC bus magnetiseras:
|
Utgångsspänning
|
<= matningsspänning
|
Isolation
|
Elektriskt mellan effektuttag och kontroller
|
Typ av kabel
|
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
UL 508 kabel med UL Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
|
Elektrisk anslutning
|
Plint 2,5 mm² / AWG 14VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES:
Plint 6 mm² / AWG 10L1/R, L2/S, L3/T:
|
Åtdragningsmoment
|
1,3 N.m, 11.5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
|
Matning
|
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
|
Samplingslängd
|
2 ms +/- 0.5 ms F diskret
2 ms +/- 0.5 ms R diskret
2 ms +/- 0.5 ms RES diskret
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analog
22 ms +/- 0.5 ms VIB analog
|
Respons tid
|
2 ms, tolerans +/- 0.5 ms FM för analog utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms FLA, FLC för diskret utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms FLB, FLC för diskret utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms RY, RC för diskret utgång(ar)
|
Noggrannhet
|
+/- 0.6 % (VIA) för en temperatur variation 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) för en temperatur variation 60 °C
+/- 1 % (FM) för en temperatur variation 60 °C
|
Linjärt fel
|
: +/- 0,15 % av max värde för ingångs/utgångsmodul VIA
: +/- 0,15 % av max värde för ingångs/utgångsmodul VIB
: +/- 0.2 % för utgång FM
|
Analog utgångstyp
|
Konfigurerbar spänning via omkopplare FM 0...10 V DC, impedans: 7620 Ohm, upplösning 10 bitar
Konfigurerbar ström via omkopplare FM 0...20 mA, impedans: 970 Ohm, upplösning 10 bitar
|
Diskret utgångstyp
|
Konfigurerbar relälogik: (FLA, FLC) NO - 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik: (FLB, FLC) NC - 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik: (RY, RC) NO - 100000 cycles
|
Minsta switchnings ström
|
3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
|
Maximal switchnings ström
|
5 A vid 250 V AC på resistiv last - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A vid 30 V DC på resistiv last - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A vid 250 V AC på induktiv last - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A vid 30 V DC på induktiv last - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Digital ingångstyp
|
Programmerbar F 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm
Programmerbar R 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm
Programmerbar RES 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm
|
Digital ingångslogik
|
Positiv logik (source) (F, R, RES), <= 5 V (status 0), >= 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (F, R, RES), >= 16 V (status 0), <= 10 V (status 1)
|
Dielektrisk styrka
|
3535 V DC mellan jord och kraft plintar
5092 V DC mellan kontroll och kraft plintar
|
Isolationsresistans
|
>= 1 MOhm 500 V DC i en minut
|
Frekvensupplösning
|
0.1 Hz displayenhet:
0.024/50 Hz analog ingång:
|
Kommunikationsservice
|
Skriv enkla register (06)
Läs hållregister (03), 2 ord maximalt
Inhiberbar övervakning
Skriv multipla register (16) 2 ord maximalt
Läs enhetsidentifikation (43)
Time out inställning från 0,1 till 100s
|
Optionskort
|
Kommunikationskort för LonWorks
|
Applikation
|
HVAC
|
Digitala utgångar
|
2
|
Analoga ingångar
|
2
|
Analog ingång
|
Konfigurerbar spänning via omkopplare VIA: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 10 bitar
Konfigurerbar spänning VIB: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 10 bitar
Konfigurerbar PTV givare VIB: 0...6 givare, impedans: 1500 Ohm
Konfigurerbar ström via omkopplare VIA: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 10 bitar
|
Analoga utgångar
|
1
|
Fysiskt gränssnitt
|
2-tråds RS 485
|
Typ av kontakt
|
1 RJ45
1 öppen stil
|
Sändningshastighet
|
9600 bps eller 19200 bps
|
Transmission ram
|
RTU
|
Antal adresser
|
1…247
|
Dataformat
|
8 bitar, 1 stopp, udda jämn eller ingen configurable paritet
|
Typ av polarisering
|
Ingen impedans
|
Asynkronmotor profil
|
Spänning/frekvensförhållande, automatisk IR kompensering (U/f + automatisk Uo)
Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
|
Momentnoggrannhet
|
+/- 15 %
|
Transient övermoment
|
120 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s
|
Accelerations- och retardationsramper
|
Automatiskt baserat på lasten
Linjära justerbar separat från 01-3200 s
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Justerbar
Automatisk oavsett belastning
Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande motorstyrning
|
Switchfrekvens
|
6...16 kHz Justerbar
12...16 kHz med nedklassningsfaktor
|
Nominell växlingsfrekvens
|
12 kHz
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Nätverksfrekvens
|
47.5...63 Hz
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
5 kA
|
Skyddstyp
|
Överhettningsskydd: omvandlare
Termisk effekt skede: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Fasavbrott på ingång: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
Över- och underspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Mot inkommande fasförlust: omvandlare
Termiskt skydd: Motor
Fasfel motor: Motor
Med PTC prob: Motor
|
Bredd
|
215 mm
|
Höjd
|
297 mm
|
Djup
|
192 mm
|
Produktens vikt
|
7,5 kg
|
Miljö
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 61800-5-1
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Miljökarakteristik
|
Klass 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Klass 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
|
Ljudnivå
|
48 dB överensstämmer med 86/188/EEC
|
Höjd över havet
|
1000...3000 m begränsad till 2000 m för hörnjordat distributionsnät med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…40 °C (utan nedklassning)
40…50 °C (med nedklassningsfaktor)
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Produktcertifieringar
|
NOM 117
CSA
C-Tick
UL
|
Märkning
|
CE
|
Standarder
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C2
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
IEC 61800-3 kategori C1
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C1
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C3
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C2
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C3
IEC 61800-3
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C1
EN 55011 grupp 1 klass B
EN 61800-3 kategori C1
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C1
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
|
Monterings sätt
|
Med kylfläns
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 conforming to IEC 61000-4-6
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test conforming to IEC 61000-4-11
|
Reglering slinga
|
Justerbar PI regulator
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
28,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
36,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,124 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
49,280 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
9d2095d2-8063-4eca-b6ea-b6e59516171d
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
|
Yes
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|