|
|
|
ATV320U04N4C
Frekvensomriktare, Altivar 320, 0.37 kW, 1.5 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, Kompakt, IP20
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar Machine ATV320
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frekvensomriktare
|
Specifik produktanvändning
|
Komplexa maskiner
|
Variant
|
Standardversion
|
Format
|
Kompakt-format
|
Montagesätt
|
Väggmonterad
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus seriell
CANopen
|
Optionskort
|
Kommunikationsmodul, CANopen
Kommunikationsmodul, EtherCAT
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Kommunikationsmodul, Profinet
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, Ethernet/IP
Kommunikationsmodul, DeviceNet
|
[Us] driftspänning
|
380...500 V - 15...10 %
|
Nominell belastningsström
|
1,5 A
|
Motoreffekt kW
|
0,37 kW för tung drift
|
EMC-filter
|
Klass C2 EMC filter inbyggt
|
IP klass
|
IP20
|
Teknisk data
Digital ingångsantal
|
7
|
Digital ingångstyp
|
Safe torque off STO, 24 V DC, impedans: 1.5 kOhm
Logiska ingångar DI1...DI6, 24 V DC (30 V)
Programmerbar som puls ingång DI5: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
|
Digital ingångslogik
|
Positiv logik (source)
Negativ logik (sink)
|
Digitala utgångar
|
3
|
Diskret utgångstyp
|
Öppen kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Öppen kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Analoga ingångar
|
3
|
Analog ingång
|
Spänning AI1: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 10 bitar
Bipolär differentialspänning AI2: +/- 10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 10 bitar
Ström AI3: 0 ... 20 mA (eller 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA eller andra mönster av konfiguration), impedans: 250 Ohm, upplösning 10 bitar
|
Analoga utgångar
|
1
|
Analog utgångstyp
|
Programvarukonfigurerbar ström AQ1: 0...20 mA impedans 800 Ohm, upplösning 10 bitar
Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
|
Relä utgångstyp
|
Konfigurerbar relälogik R1A 1 NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1B 1 NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1C
Konfigurerbar relälogik R2A 1 NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R2C
|
Maximal switchnings ström
|
: 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2A, R2C reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2A, R2C reläutgång
|
Minsta switchnings ström
|
: 5 mA vid 24 V DC R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
|
Åtkomstmetod
|
Slav CANopen
|
4 kvadrantdrift möjligt
|
Sann
|
Asynkronmotor profil
|
Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
Flux vektor kontroll utan givare - Energispar
Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
|
Synkronmotor profil
|
Vektorstyrning utan sensor
|
Transient övermoment
|
170…200 % av nominellt motormoment
|
Maximal utgångsfrekvens
|
0,599 kHz
|
Accelerations- och retardationsramper
|
Linjär
U
S
CUS
Rampomkoppling
Acceleration / retardationramp anpassning
Acceleration / retardationsramp automatiskt stopp DC-injicering
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Automatisk oavsett belastning
Justerbar 0 ... 300%
Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
|
Switchfrekvens
|
2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
|
Nominell växlingsfrekvens
|
4 kHz
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Integrerad bromschopper
|
Sann
|
Linjeström
|
2,1 A vid 380 V (tung drift)
1,6 A vid 500 V (tung drift)
|
Maximal strömstyrka in
|
2,1 A
|
Maximal utspänning
|
500 V
|
Skenbar effekt
|
1,4 kVA vid 500 V (tung drift)
|
Nätverksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans
|
5 %
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
5 kA
|
Baslastström vid hög överbelastning
|
27,5 A
|
Förlusteffekt i W
|
23,0 W fläkt: vid 380 V 4 kHz
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO)
|
Sann
|
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsk
|
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsk
|
Skyddstyp
|
Fasavbrott på ingång: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överhettningsskydd: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Termiskt skydd: omvandlare
|
Bredd
|
105,0 mm
|
Höjd
|
142,0 mm
|
Djup
|
158,0 mm
|
Produktens vikt
|
1,2 kg
|
Miljö
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Produktcertifieringar
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Märkning
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Standarder
|
IEC 61800-5-1
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
|
Miljöklass (under drift)
|
Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S2 enligt IEC 60721-3-3
|
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift)
|
Klass 3K5 enligt EN 60721-3
|
Volym av kylluft
|
18,0 m3/h
|
Överspänningskategori
|
III
|
Reglering slinga
|
Justerbar PID regulator
|
Hastighetsnoggrannhet
|
+/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Omgivningens lufttransportstemperatur
|
−25…70 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…50 °C utan nedklassning
50…60 °C med nedklassningsfaktor
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
18,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
19,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,643 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
62,170 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
Be9fa447-5299-4565-ad7b-dedf1e26659e
|
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
|
Yes
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
707
|
|
|