Schneider-Electric
 
ATV320U40N4W bild- scope
ATV320U40N4W
Frekvensomriktare, Altivar 320, 4 kW, 9.5 Amp, 380 - 500 V, 3 fas, utan Vario, IP66
E-nummer E-nummer: 
3345393
EAN-kod EAN-kod: 
3606489548537
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Machine ATV320
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Komplexa maskiner
Variant Standardversion
Format Sluten
Montagesätt Väggmonterad
Kommunikationsprotokoll Modbus seriell
CANopen
Optionskort Kommunikationsmodul, CANopen
Kommunikationsmodul, EtherCAT
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Kommunikationsmodul, Profinet
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, Ethernet/IP
Kommunikationsmodul, DeviceNet
[Us] driftspänning 380...500 V - 15...10 %
Nominell belastningsström 9,5 A
Motoreffekt kW 4,0 kW för tung drift
EMC-filter Klass C2 EMC filter inbyggt
IP klass IP66
Teknisk data
Digital ingångsantal 7
Digital ingångstyp Safe torque off STO, 24 V DC, impedans: 1.5 kOhm
Logiska ingångar DI1...DI6, 24 V DC (30 V)
Programmerbar som puls ingång DI5: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Digital ingångslogik Positiv logik (source)
Negativ logik (sink)
Digitala utgångar 3
Diskret utgångstyp Öppen kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Öppen kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Analoga ingångar 3
Analog ingång Spänning AI1: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 10 bitar
Bipolär differentialspänning AI2: +/- 10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 10 bitar
Ström AI3: 0 ... 20 mA (eller 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA eller andra mönster av konfiguration), impedans: 250 Ohm, upplösning 10 bitar
Analoga utgångar 1
Analog utgångstyp Programvarukonfigurerbar ström AQ1: 0...20 mA impedans 800 Ohm, upplösning 10 bitar
Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Relä utgångstyp Konfigurerbar relälogik R1A 1 NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1B 1 NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1C
Konfigurerbar relälogik R2A 1 NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R2C
Maximal switchnings ström : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
: 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2A, R2C reläutgång
: 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2A, R2C reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1A, R1B, R1C, R2A, R2C reläutgång
Åtkomstmetod Slav CANopen
4 kvadrantdrift möjligt Sann
Asynkronmotor profil Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
Flux vektor kontroll utan givare - Energispar
Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
Synkronmotor profil Vektorstyrning utan sensor
Transient övermoment 170…200 % av nominellt motormoment
Maximal utgångsfrekvens 0,599 kHz
Accelerations- och retardationsramper Linjär
U
S
CUS
Rampomkoppling
Acceleration / retardationramp anpassning
Acceleration / retardationsramp automatiskt stopp DC-injicering
Kompensation av eftersläpning på motorn Automatisk oavsett belastning
Justerbar 0 ... 300%
Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
Switchfrekvens 2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens 4 kHz
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Integrerad bromschopper Sann
Linjeström 13,7 A vid 380 V (tung drift)
10,6 A vid 500 V (tung drift)
Maximal strömstyrka in 13,7 A
Maximal utspänning 500 V
Skenbar effekt 9,2 kVA vid 500 V (tung drift)
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
Relativ symmetrisk nätfrekvens tolerans 5 %
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 5 kA
Baslastström vid hög överbelastning 9,5 A
Förlusteffekt i W 111 W självkyld: vid 380 V 4 kHz
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Speed ​​(SLS) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe brake management (SBC / SBT) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Position (SP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe programmable logic Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Speed ​​Monitor (SSM) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Sann
Med säkerhetsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe torque off (STO) Sann
Med säkerhetsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsk
Med säkerhetsfunktion Safe Direction (SDI) Falsk
Skyddstyp Fasavbrott på ingång: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överhettningsskydd: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Termiskt skydd: omvandlare
Bredd 250 mm
Höjd 340 mm
Djup 235,0 mm
Produktens vikt 7,8 kg
Miljö
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Märkning CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Standarder IEC 61800-5-1
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
Miljöklass (under drift) Klass 3C3 enligt IEC 60721-3-3
Klass 3S2 enligt IEC 60721-3-3
Maximal acceleration under stötdämpning (under drift) 150 m/s² at 11 ms
Maximal acceleration under vibrationsspänning (under drift) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximal avböjning under vibrationsbelastning (under drift) 1.5 mm at 2...13 Hz
Tillåten relativ luftfuktighet (under drift) Klass 3K5 enligt EN 60721-3
Överspänningskategori III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Hastighetsnoggrannhet +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn
Föroreningsgrad 3
Omgivningens lufttransportstemperatur −25…70 °C
Omgivningstemperatur vid drift −10…40 °C utan nedklassning
40…60 °C med nedklassningsfaktor
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 29,300 cm
Förpackning 1 bredd 30,500 cm
Förpackning 1 djup 45,000 cm
Förpackning 1 vikt 9,800 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 77,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 48,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 64b72b83-dbb3-4d4f-bd6a-51a02d26c612
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp Yes
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 3552
Logistik information
Ursprungsland ID