|
|
|
ATV650U40N4
Frekvensomriktare, Altivar 650, 4 kW, 9.3 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, IP55, vägghängd
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar Process ATV600
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frekvensomriktare
|
Specifik produktanvändning
|
Process
|
Enhetens korta namn
|
ATV650
|
Variant
|
Standardversion
|
Produktdestination
|
Asynkronmotorer
Synkronmotorer
|
EMC-filter
|
Integrerad överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C2 med 50 m motorkabel max
Integrerad överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3 med 150 m motorkabel max
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
IP55 överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
[Us] matningsspänning
|
380...480 V
|
Typ av kylning
|
Forcerad konvektion
|
Frekvens på matningsspänning
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] driftspänning
|
380...480 V - 15...10 %
|
Motoreffekt kW
|
3 kW (tung drift)
4 kW (normal drift)
|
Motoreffekt hp
|
4 hp normal drift
5 hp normal drift
|
Linjeström
|
5,1 A vid 480 V (normal drift)
4,5 A vid 380 V (tung drift)
4 A vid 480 V (tung drift)
7,6 A vid 380 V (normal drift)
|
Kortslutningsström Ik3 (Isc)
|
50 kA
|
Skenbar effekt
|
3,3 kVA vid 480 V (tung drift)
5,6 kVA vid 480 V (normal drift)
|
Kontinuerlig utgångsström
|
5,6 A vid 4 kHz för tung drift
9,3 A vid 4 kHz för normal drift
|
Asynkronmotor profil
|
Variabel vridmomentstandard
Konstant vridmoment standard
Variabel vridmomentstandard
|
Synkronmotor profil
|
Synchronous reluctance motor
Permanentmagnetsmotor
|
Frekvensomriktarens utfrekvens
|
0,1…500 Hz
|
Nominell växlingsfrekvens
|
4 kHz
|
Switchfrekvens
|
4...12 kHz med nedklassningsfaktor
2...12 kHz Justerbar
|
Säkerhetsfunktion
|
STO (safe torque off) SIL 3
|
Digital ingångslogik
|
16 förinställda hastigheter
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP
Modbus seriell
Modbus seriell
|
Optionskort
|
Kommunikationsmodul, Profinet slot A:
Kommunikationsmodul, DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B:
Relä tilläggskort slot A/slot B:
Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1 slot A:
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Väggmonterad
|
Maximal transient ström
|
7,9 A under 60 s (normal drift)
10,8 A under 60 s (tung drift)
|
Nätverkets antal faser
|
3 fas
|
Digitala utgångar
|
0
|
Diskret utgångstyp
|
Reläutgång R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reläutgång R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reläutgång R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Utgångsspänning
|
<= matningsspänning
|
Tillåten temporär strömstöt
|
1.5 x In under 60 s (tung drift)
1.1 x In under 60 s (normal drift)
|
Kompensation av eftersläpning på motorn
|
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
Automatisk oavsett belastning
Kan undertryckas
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
|
Accelerations- och retardationsramper
|
Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
|
Fysiskt gränssnitt
|
Ethernet
2-tråds RS 485
|
Bromsning till stillastående
|
Genom DC-injektion
|
Skyddstyp
|
Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Termiskt skydd: Motor
|
Sändningshastighet
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Frekvensupplösning
|
0.012/50 Hz analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
|
Transmission ram
|
RTU
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvplint4...6 mm²/AWG 12...AWG10 linjesidan:
Skruvplint4...6 mm²/AWG 12...AWG10 Motor:
Löstagbara skruvplintar0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
|
Anslutningstyp
|
RJ45 för Modbus seriell (på grafisk fjärrterminal)
RJ45 för Ethernet/Modbus TCP (på grafisk fjärrterminal)
|
Dataformat
|
8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
|
Typ av polarisering
|
Ingen impedans
|
Utbytesläge
|
Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet/Modbus TCP
|
Antal adresser
|
1…247 för Modbus seriell
|
Åtkomstmetod
|
Slav Modbus TCP
|
Matning
|
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
|
Lokal indikering
|
3 LED (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
4 LED (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
1 LED (röd)förekomst av spänning:
3 LEDlokal diagnostik:
|
Bredd
|
264 mm
|
Höjd
|
678 mm
|
Djup
|
272 mm
|
Produktens vikt
|
10,6 kg
|
Analoga ingångar
|
3
|
Analog ingång
|
Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Ingång analogt spänningsvärde AI2: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
|
Digital ingångsantal
|
8
|
Digital ingångstyp
|
Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Ingångkompabilitet
|
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI5, DI6: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI1...DI6: digital ingång
|
Digital ingångslogik
|
Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
|
Analoga utgångar
|
2
|
Analog utgångstyp
|
Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 100 mA
|
Samplingslängd
|
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - digital ingång
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog utgång
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digital ingång
|
Noggrannhet
|
+/- 1 % AO1, AO2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
|
Linjärt fel
|
: +/- 0.2 % för analog utgång AO1, AO2
: +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
|
Relä antal
|
3
|
Relä utgångstyp
|
Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
|
Uppdateringstid
|
: 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
|
Minsta switchnings ström
|
: 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
|
Maximal switchnings ström
|
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
|
Isolation
|
Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
|
Maximal utgångsfrekvens
|
500 kHz
|
Maximal strömstyrka in
|
7,6 A
|
Val av applikation med variabel hastighet
|
HVAC centrifugal kompressor
|
Motoreffektområde AC-3
|
4…6 kW at 380…440 V 3 phases
|
Kvantitet per set
|
1
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Miljö
Isolationsresistans
|
> 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
|
Ljudnivå
|
52 dB överensstämmer med 86/188/EEC
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Maximal THDI
|
<48 % full last överensstämmer med IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 61800-5-1
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
40…50 °C (med nedklassningsfaktor)
−15…40 °C (utan nedklassning)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Höjd över havet
|
1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
|
Produktcertifieringar
|
ABS
TÜV
DNV-GL
Bureau Veritas
UL
CSA
ATEX INERIS
|
Märkning
|
CE
|
Standarder
|
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 miljö 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
|
Överspänningskategori
|
III
|
Reglering slinga
|
Justerbar PID regulator
|
Ljudnivå
|
52 dB
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
54 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
39,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
80 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
21 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
22516955-480d-4ce4-bb1c-211be489977a
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp
|
Yes
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
4694
|
Logistik information
|
|