Schneider-Electric
 
ATV650U40N4E bild- scope
ATV650U40N4E
Frekvensomriktare, Altivar 650, 4 kW, 9.3 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, IP55, Vägghängd, med huvudbrytare
E-nummer E-nummer: 
3344936
EAN-kod EAN-kod: 
3606485410500
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Process ATV600
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Process
Enhetens korta namn ATV650
Variant Med huvudbrytare
Produktdestination Asynkronmotorer
Synkronmotorer
EMC-filter Integrerad överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C2 med 50 m motorkabel max
Integrerad överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3 med 150 m motorkabel max
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
IP55 överensstämmer med IEC 61800-5-1
[Us] matningsspänning 380...480 V
Typ av kylning Forcerad konvektion
Frekvens på matningsspänning 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] driftspänning 380...480 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 3 kW (tung drift)
4 kW (normal drift)
Motoreffekt hp 4 hp tung drift
5 hp normal drift
Linjeström 6,7 A vid 480 V (normal drift)
6 A vid 380 V (tung drift)
5,4 A vid 480 V (tung drift)
7,6 A vid 380 V (normal drift)
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 50 kA
Skenbar effekt 4,5 kVA vid 480 V (tung drift)
5,6 kVA vid 480 V (normal drift)
Kontinuerlig utgångsström 7,2 A vid 4 kHz för tung drift
9,3 A vid 4 kHz för normal drift
Asynkronmotor profil Konstant vridmoment standard
Optimerat vridmomentläge
Konstant vridmoment standard
Synkronmotor profil Synchronous reluctance motor
Permanentmagnetsmotor
Frekvensomriktarens utfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell växlingsfrekvens 4 kHz
Switchfrekvens 4...12 kHz med nedklassningsfaktor
2...12 kHz Justerbar
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off) SIL 3
Digital ingångslogik 16 förinställda hastigheter
Kommunikationsprotokoll Modbus TCP
Ethernet
Modbus seriell
Optionskort Kommunikationsmodul, Profinet slot A:
Kommunikationsmodul, DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B:
Relä tilläggskort slot A/slot B:
Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1 slot A:
Teknisk data
Montagesätt Väggmonterad
Maximal transient ström 10,2 A under 60 s (normal drift)
10,8 A under 60 s (tung drift)
Nätverkets antal faser 3 fas
Digitala utgångar 0
Diskret utgångstyp Reläutgång R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reläutgång R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reläutgång R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Utgångsspänning <= matningsspänning
Tillåten temporär strömstöt 1.5 x In under 60 s (tung drift)
1.1 x In under 60 s (normal drift)
Kompensation av eftersläpning på motorn Kan undertryckas
Automatisk oavsett belastning
Justerbar
Kan undertryckas
Accelerations- och retardationsramper Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
Fysiskt gränssnitt Ethernet
2-tråds RS 485
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Skyddstyp Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Termiskt skydd: Motor
Sändningshastighet 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensupplösning 0.012/50 Hz analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
Transmission ram RTU
Elektrisk anslutning Skruvplint4...6 mm²/AWG 12...AWG10 linjesidan:
Skruvplint4...6 mm²/AWG 12...AWG10 Motor:
Löstagbara skruvplintar0.5...1.5 mm² kontroll:
Anslutningstyp RJ45 för Modbus seriell (på grafisk fjärrterminal)
RJ45 för Ethernet/Modbus TCP (på grafisk fjärrterminal)
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Typ av polarisering Ingen impedans
Utbytesläge Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet/Modbus TCP
Antal adresser 1…247 för Modbus seriell
Åtkomstmetod Slav Modbus TCP
Matning Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Lokal indikering 3 LED (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
4 LED (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
1 LED (röd)förekomst av spänning:
3 LEDlokal diagnostik:
Bredd 264 mm
Höjd 678 mm
Djup 300 mm
Produktens vikt 10,6 kg
Analoga ingångar 3
Analog ingång Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Ingång analogt spänningsvärde AI2: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Digital ingångsantal 8
Digital ingångstyp Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Ingångkompabilitet PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI5, DI6: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI1...DI6: digital ingång
Digital ingångslogik Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Analoga utgångar 2
Analog utgångstyp Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 100 mA
Samplingslängd 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - digital ingång
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog utgång
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digital ingång
Noggrannhet +/- 1 % AO1, AO2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
Linjärt fel : +/- 0.2 % för analog utgång AO1, AO2
: +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
Relä antal 3
Relä utgångstyp Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Uppdateringstid : 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
Maximal switchnings ström : 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
Isolation Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
Maximal utgångsfrekvens 500 kHz
Maximal strömstyrka in 7,6 A
Val av applikation med variabel hastighet Food and beverage processing Övriga applikationer
Mining mineral and metal fläkt
Mining mineral and metal pump
Olja och gas fläkt
Vatten och avlopp Övriga applikationer
HVAC skruv kompressor
Food and beverage processing pump
Food and beverage processing fläkt
Food and beverage processing automatisering
Olja och gas dränkbar pump (ESP)
Olja och gas vatteninjektionspump
Olja och gas jetbränslepump
Olja och gas kompressor för raffinaderi
Vatten och avlopp centrifugal pump
Vatten och avlopp positiv diplacement pump
Vatten och avlopp dränkbar pump (ESP)
Vatten och avlopp skruv pump
Vatten och avlopp lobe compressor
Vatten och avlopp skruv kompressor
Vatten och avlopp centrifugal kompressor
Vatten och avlopp fläkt
Vatten och avlopp transportör
Vatten och avlopp mixer
Motoreffektområde AC-3 4…6 kW at 480…500 V 3 phases
Kvantitet per set 1
Montage kapsling Väggmonterad
Miljö
Isolationsresistans > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
Ljudnivå 52 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Maximal THDI <48 % full last överensstämmer med IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompabilitet Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61800-5-1
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift 40…50 °C (med nedklassningsfaktor)
−15…40 °C (utan nedklassning)
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Höjd över havet 1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
Produktcertifieringar TÜV
UL
DNV-GL
ATEX zone 2/22
CSA
ATEX INERIS
Märkning CE
Standarder IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 miljö 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Överspänningskategori III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Ljudnivå 52 dB
Föroreningsgrad 3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 52,5 cm
Förpackning 1 bredd 39 cm
Förpackning 1 djup 80 cm
Förpackning 1 vikt 13,5 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 22516955-480d-4ce4-bb1c-211be489977a
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Produken bidrar till sparade och undvikna utsläpp Yes
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 4694
Logistik information
Ursprungsland CN