|
|
|
BMXAMI0410H
Analog inmatningsmodul, X80, 4 analoga ingångar, isolerad, hög hastighet, tuffa miljöer
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon X80
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog ingångsmodul
|
Specifik produktanvändning
|
För svåra miljöer
|
Elektrisk anslutning
|
20 vägar 1 anslutning
|
Isolation between channels
|
Isolerad
|
Ingångnivå
|
Hög nivå
|
Analoga ingångar
|
4
|
Analog ingång
|
Ström +/- 20 mA
Ström 0...20 mA
Ström 4...20 mA
Spänning +/- 10 V
Spänning +/- 5 V
Spänning 0...10 V
Spänning 0...5 V
Spänning 1...5 V
|
Teknisk data
A/D-omvandling
|
24 bitar
|
Analog ingångsupplösning
|
16 bitar
|
Tillåten överlast på ingångar
|
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
+/- 90 mA +/- 20 mA
+/- 90 mA 0...20 mA
+/- 90 mA 4...20 mA
|
Ingångsimpedans
|
10 MOhm in voltage mode
250 Ohm + 3.6...50 Ohm internal protective resistor in current mode
|
Noggrannhet på internt justerbart motstånd
|
0.1 % - 15 ppm/°C
|
Typ av filter
|
Digital filtrering av första graden
|
Snabb läscykeltid
|
1 ms + 1 ms x antal kanaler som används
|
Nominell läscykel tid
|
5 msek för 4 kanaler
|
Mätfel
|
0,075% av full skala +/- 10 V 25 °C
0,075% av full skala +/- 5 V 25 °C
0,075% av full skala 0...10 V 25 °C
0,075% av full skala 0...5 V 25 °C
0,075% av full skala 1...5 V 25 °C
0,15% av full skala +/- 20 mA 25 °C
0,15% av full skala 0...20 mA 25 °C
0,15% av full skala 4...20 mA 25 °C
<= 0,2% av full skala +/- 10 V - 25...70 °C
<= 0,2% av full skala +/- 5 V - 25...70 °C
<= 0,2% av full skala 0...10 V - 25...70 °C
<= 0,2% av full skala 0...5 V - 25...70 °C
<= 0,2% av full skala 1...5 V - 25...70 °C
<= 0,55% av full skala +/- 20 mA - 25...70 °C
<= 0,55% av full skala 0...20 mA - 25...70 °C
<= 0,55% av full skala 4...20 mA - 25...70 °C
|
Temperaturdrift
|
15 ppm/°C +/- 10 V
15 ppm/°C +/- 5 V
15 ppm/°C 0...10 V
15 ppm/°C 0...5 V
15 ppm/°C 1...5 V
30 ppm/°C +/- 20 mA
30 ppm/°C 0...20 mA
30 ppm/°C 4...20 mA
|
Omkalibrering
|
Intern
|
Minsta överhörningsdämpning
|
80 dB
|
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)
|
90 dB
|
Digitalt värdeformat
|
- 32768 till + 32767 i maximal användarskala
+/- 10000 som standard
|
Isolationsspänning
|
300 V DC mellan kanaler
1400 V DC mellan kanaler och jord
1400 V DC mellan kanaler och buss
|
Mätupplösning
|
0.35 mV +/- 10 V
0.35 mV +/- 5 V
0.35 mV 0...10 V
0.35 mV 0...5 V
0.35 mV 1...5 V
0.92 µA +/- 20 mA
0.92 µA 0...20 mA
0.92 µA 4...20 mA
|
Maximal konverteringsvärde
|
+/- 11.4 V +/- 10 V
+/- 11.4 V +/- 5 V
+/- 11.4 V 0...10 V
+/- 11.4 V 0...5 V
+/- 11.4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
|
MTBF tillförlitlighet
|
1200000 H
|
Höjd över havet
|
0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
|
Status lysdiod
|
1 LED (Grön) KÖR
1 LED per kanal (Grön) kanaldiagnostik
1 LED (röd) ERR
1 LED (röd) I/O
|
Produktens vikt
|
0,143 kg
|
Effektförbrukning i W
|
0,82 W 24 V DC typisk
1,30 W 24 V DC maximal
0,32 W 3.3 V DC typisk
0,48 W 3.3 V DC maximal
|
Strömförbrukning
|
150 mA vid 3.3 V DC
45 mA vid 24 V DC
|
Miljö
Vibrationsbeständighet
|
3 gn
|
Chocktålighet
|
30 gn
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % vid 55 °C utan kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Direktiv
|
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
|
Produktcertifieringar
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
ATEX
IEC-Ex
|
Standarder
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Miljökarakteristik
|
Gas resistans klass Gx
Gas resistans klass 3C4
Damm resistans klass 3S4
Sand resistans klass 3S4
Salt resistans nivå 2
Mögeltillväxtbeständighet klass 3B2
Fungal spore resistant klass 3B2
Farligt läge
|
Skyddsbehandling
|
Konform beläggning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,900 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
180,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,077 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
82
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|