Schneider-Electric
 
BMXAMI0800 bild- scope
BMXAMI0800
Analog ingångsmodul, X80, 8 analoga ingångar, icke-isolerad, med hög hastighet
E-nummer E-nummer: 
4508504
EAN-kod EAN-kod: 
3595864081557
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Typ av produkt eller komponent Analog ingångsmodul
Elektrisk anslutning 28 vägar 1 anslutning
Isolation between channels Oisolerad
Ingångnivå Hög nivå
Analoga ingångar 8
Analog ingång Ström +/- 20 mA
Ström 0...20 mA
Ström 4...20 mA
Spänning +/- 10 V
Spänning +/- 5 V
Spänning 0...10 V
Spänning 0...5 V
Spänning 1...5 V
Teknisk data
A/D-omvandling 16 bitar
Analog ingångsupplösning 15 bitar + sign
Tillåten överlast på ingångar +/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
Ingångsimpedans 10 MOhm in voltage mode
250 Ohm in current mode
Noggrannhet på internt justerbart motstånd 0.1 % - 15 ppm/°C
Typ av filter Digital filtrering av första graden
Snabb läscykeltid 1 ms + 1 ms x antal kanaler som används
Nominell läscykel tid 9 ms för 8 kanaler
Mätfel <= 0,1% av full skala +/- 10 V 0...60 °C
<= 0,1% av full skala +/- 5 V 0...60 °C
<= 0,1% av full skala 0...10 V 0...60 °C
<= 0,1% av full skala 0...5 V 0...60 °C
<= 0,1% av full skala 1...5 V 0...60 °C
<= 0,3% av full skala +/- 20 mA 0...60 °C
<= 0,3% av full skala 0...20 mA 0...60 °C
<= 0,3% av full skala 4...20 mA 0...60 °C
0,15% av full skala +/- 20 mA 25 °C
0,15% av full skala 0...20 mA 25 °C
0,15% av full skala 4...20 mA 25 °C
0,075% av full skala +/- 10 V 25 °C
0,075% av full skala 0...10 V 25 °C
0,075% av full skala 0...5 V 25 °C
0,075% av full skala 1...5 V 25 °C
0,075% av full skala +/- 5 V 25 °C
Temperaturdrift 30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0...10 V
30 ppm/°C 0...5 V
30 ppm/°C 1...5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0...20 mA
50 ppm/°C 4...20 mA
Omkalibrering Fabrikskalibrerad
Minsta överhörningsdämpning 80 dB
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz) 100 dB
Digitalt värdeformat - 32768 till + 32767 i maximal användarskala
+/- 10000 som standard
Isolationsspänning 1400 V DC mellan kanaler och jord
1400 V DC mellan kanaler och buss
50 V DC mellan kanaler
Mätupplösning 0.36 mV +/- 10 V
0.36 mV 0...10 V
0.36 mV 0...5 V
0.36 mV 1...5 V
0.36 mV +/- 5 V
1.4 µA +/- 20 mA
1.4 µA 0...20 mA
1.4 µA 4...20 mA
Maximal konverteringsvärde +/- 11.4 V +/- 10 V
+/- 11.4 V 0...10 V
+/- 11.4 V 0...5 V
+/- 11.4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
0...30 mA +/- 5 V
MTBF tillförlitlighet 1700000 H
Höjd över havet 0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
Status lysdiod 1 LED (Grön) KÖR
1 LED per kanal (Grön) kanaldiagnostik
1 LED (röd) ERR
1 LED (röd) I/O
Produktens vikt 0,165 kg
Effektförbrukning i W 0,90 W 24 V DC typisk
1,10 W 24 V DC maximal
0,32 W 3.3 V DC typisk
0,48 W 3.3 V DC maximal
Strömförbrukning 150 mA vid 3.3 V DC
41 mA vid 24 V DC
Miljö
Vibrationsbeständighet 3 gn
Chocktålighet 30 gn
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Relativ fuktighet 5…95 % vid 55 °C utan kondens
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
Produktcertifieringar CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standarder EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 11,200 cm
Förpackning 1 djup 12,000 cm
Förpackning 1 vikt 154,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,644 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 54,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3377ad7c-3df3-40dc-a26f-b9807ced8c10
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 83
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor