Schneider-Electric
 
BMXAMO0210 bild- scope
BMXAMO0210
Analog utgångsmodul, X80, 2 utgångar, isolerad
E-nummer E-nummer: 
4508761
EAN-kod EAN-kod: 
3595863910209
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Typ av produkt eller komponent Analog utgångsmodul
Elektrisk anslutning 20 vägar 1 anslutning
Isolation between channels Isolerad
Teknisk data
Mätfel <= 0,2% av full skala 0...60 °C
0,1% av full skala 25 °C
Temperaturdrift 30 ppm/°C
Omkalibrering Fabrikskalibrerad
Minsta överhörningsdämpning 90 dB
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz) 100 dB
Isolationsspänning 1400 V DC mellan kanaler och jord
1400 V DC mellan kanaler och buss
750 V DC mellan kanaler
Avkänningstyp Öppen krets 0...20 mA
Öppen krets 4...20 mA
Kortslutning +/- 10 V
Lastimpedans ohmsk <= 600 Ohm 0...20 mA
<= 600 Ohm 4...20 mA
>= 1000 Ohm +/- 10 V
Utgångsnivå Hög nivå
Analoga utgångar 2
Analog utgångstyp Ström: 0...20 mA
Ström: 4...20 mA
Spänning: +/- 10 V
Analog utgångsupplösning 15 bitar + sign
Matning Internt spänningsaggregat via rack
Omvandlingstid <= 1 ms
Maximal konverteringsvärde +/- 11.25 V +/- 10 V
0...24 mA 0...20 mA
0...24 mA 4...20 mA
Reservmode Fördefinierad
Programmerbar
MTBF tillförlitlighet 1300000 H
Höjd över havet 0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
Status lysdiod 1 LED (Grön) KÖR
1 LED per kanal (Grön) kanaldiagnostik
1 LED (röd) ERR
1 LED (röd) I/O
Produktens vikt 0,144 kg
Effektförbrukning i W 2,1 W 24 V DC typisk
2,8 W 24 V DC maximal
0,35 W 3.3 V DC typisk
0,48 W 3.3 V DC maximal
Strömförbrukning 150 mA vid 3.3 V DC
110 mA vid 24 V DC
Miljö
Vibrationsbeständighet 3 gn
Chocktålighet 30 gn
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Relativ fuktighet 5…95 % vid 55 °C utan kondens
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
Produktcertifieringar CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standarder EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 11,500 cm
Förpackning 1 vikt 173,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,901 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Ad4cea6d-914d-448b-b874-17dfaccebfc6
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 149
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor