Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

BMXCPS2010 |
Schneider-Electric
 
BMXCPS2010 bild- scope
BMXCPS2010
Strömförsörjningsmodul, X80, 24 V DC, 18 W, isolerad
E-nummerE-nummer: 
4508728
EAN-kodEAN-kod: 
3595863909005
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Typ av produkt eller komponent Spänningsaggregatmodul
Backplane compatibility Inte kompatibel med BMEXBP..02
Primärspänning 24 V isolerad
Typ av nät DC
Sekundär effekt 16,8 W 24 V DC I/O-modul matning och processor
8,3 W 3.3 V DC I/O-modul logisk matning
Teknisk data
Primär spänningsgräns 18...31.2 V
Ingångsström 1 A 24 V
Stötström 30 A 24 V
I²t vid aktivering 0,6 A².s 24 V
It vid aktivering 0,15 A.s 24 V
MTBF tillförlitlighet 4886000 H
Skyddstyp Intern säkring inte är tillgängliga för primär krets
Överlastskydd för sekundär krets, 24V givarmatning
Överspänningsskydd för sekundär krets, 24V givarmatning
Kortslutningsskydd för sekundär krets, 24V givarmatning
Ström vid sekundärspänning 0,7 A 24 V DC I/O-modul matning och processor
2,5 A 3.3 V DC I/O-modul logisk matning
Maximal effektförlust i W 8,5 W
Status lysdiod 1 LED (Grön) rack spänning OK
Manövertyp Tryckknapp ÅTERSTÄLLNING kall start
Elektrisk anslutning 1 anslutning 2 pin(s)alarmrelä
1 anslutning 5 pin(s)linjematning,skyddad jord,24 V DC ingång sensor
Maximalt kabelavstånd mellan enheter 20 m kabel spänningsmatning koppar 1,5 mm²
30 m kabel spänningsmatning koppar 2,5 mm²
Isolationsresistans >= 10 MOhm primär/jord
>= 10 MOhm primär/sekundär
Produktens vikt 0,29 kg
Miljö
Immunitet mot mikroavbrott 1 ms
Dielektrisk styrka 1500 V primär/jord
1500 V primär/sekundär
Vibrationsbeständighet 3 gn
Chocktålighet 30 gn
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Relativ fuktighet 5…95 % vid 55 °C utan kondens
Skyddsbehandling TC
Höjd över havet 0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,238 cm
Förpackning 1 bredd 15,451 cm
Förpackning 1 djup 15,597 cm
Förpackning 1 vikt 420,0 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 6,31 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 48
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 32 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer A7091ef8-7e94-417b-8037-e39a50e72fe1
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 456
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor