Schneider-Electric
 
BMXDAO1605 bild- scope
BMXDAO1605
Digital utgångsmodul, X80, 16 utgångar, 100-240 V AC, 0,6 A, triac
E-nummer E-nummer: 
4508518
EAN-kod EAN-kod: 
3595863966954
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Typ av produkt eller komponent Digital utgångsmodul
Digitala utgångar 16
Digital utgångstyp Triac
Digital utgångspänning 100...240 V AC
Digital strömutgång 0.6 A
Teknisk data
Maximal läckström 1,5 mA at state 0 120 V AC 60 Hz
3 mA at state 0 240 V AC 60 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V vid status 1
Isolationsresistans > 10 MOhm 500 V DC
Svarstid på utgång <= 1.011 ms resistiv aktivering
<= 1.011 ms resistiv deaktivering
Typisk strömförbrukning 79 mA vid 3.3 V DC
MTBF tillförlitlighet 1800000 H
Skyddstyp 1 extern säkring snabb
Stötström 20 A
Maximal ström per gemensam utgång 2,4 A
Utgångsströmgränser 0,025…4,8 A
Status lysdiod 1 LED (Grön) modul i drift (RUN)
1 LED per kanal (Grön) kanaldiagnostik
1 LED (röd) modul fel (ERR)
1 LED (röd) modul I/O
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
Dielektrisk styrka 2830 V AC vid 50/60 Hz 1 min
Vibrationsbeständighet 3 gn
Chocktålighet 30 gn
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Relativ fuktighet 5…95 % vid 55 °C utan kondens
Höjd över havet 0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 11,700 cm
Förpackning 1 djup 11,700 cm
Förpackning 1 vikt 203,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,398 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 39
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months