|
|
|
BMXDDI1602
Digital ingångsmodul, X80, 16 ingångar, 24 V DC, positiv
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon X80
|
Typ av produkt eller komponent
|
Digital ingångsmodul
|
Digital ingångsantal
|
16
|
Digital ingångstyp
|
Isolerad
|
Ingångstyp
|
Sänkande strömutgång (logiskt positivt)
|
Digital ingångsspänning
|
24 V DC, discrete input logic: positiv
|
Diskret ingångsström
|
3,5 mA
|
Teknisk data
Ingångkompabilitet
|
Med 2/3 -tråds induktiva givare överensstämmer med IEC 60947-5-2
Med 2/3 -tråds induktiva givare överensstämmer med IEC 61131-2 typ 3
|
Sensors strömförsörjning
|
19...30 V
|
Tilläge garanterat
|
>= 2 mA
|
Garanterat noll strömläge
|
<= 1.5 mA
|
Ingångsimpedans
|
6800 Ohm
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Förlusteffekt i W
|
2,5 W
|
DC-typisk svarstid
|
4 ms
|
DC maximal svarstid
|
7 ms
|
Parallellingångar
|
Ja
|
Typisk strömförbrukning
|
76 mA vid 3.3 V DC
|
MTBF tillförlitlighet
|
775000 H
|
Skyddstyp
|
1 extern säkring per grupp av kanal0,5 A snabb
Polaritetsskydd
|
Tröskeldetekteringsspänning
|
< 14 V DC sensor fel
> 18 V DC sensor OK
|
Status lysdiod
|
1 LED (Grön) modul i drift (RUN)
1 LED per kanal (Grön) kanaldiagnostik
1 LED (röd) modul fel (ERR)
1 LED (röd) modul I/O
|
Produktens vikt
|
0,115 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Direktiv
|
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
|
Miljökarakteristik
|
Fungal spore resistant klass 3B2
|
Dielektrisk styrka
|
1500 V AC vid 50/60 Hz 1 minut, primär/sekundär
|
Vibrationsbeständighet
|
3 gn
|
Chocktålighet
|
30 gn
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % vid 55 °C utan kondens
|
Höjd över havet
|
0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,700 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
144,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,469 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Hållbar förpackning
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
32
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|