Schneider-Electric
 
BMXDDO6402K bild- scope
BMXDDO6402K
Digital utgångsmodul, X80, 64 utgångar, 24 V DC, 0,1 A, positiv
E-nummer E-nummer: 
4508753
EAN-kod EAN-kod: 
3595863910490
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Typ av produkt eller komponent Digital utgångsmodul
Digitala utgångar 64 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
Digital utgångstyp Solid state
Digital utgångslogik Positiv
Digital utgångspänning 24 V 19...30 V DC
Digital strömutgång 0.1 A
Teknisk data
Ström per kanal 0,125 A
Maximal ström per modul 6,4 A
Isolationsresistans > 10 MOhm 500 V DC
Förlusteffekt i W 6,85 W
Svarstid på utgång 1.2 ms
Parallellutgångar Ja : 3 maximum
Typisk strömförbrukning 160 mA vid 3.3 V DC
MTBF tillförlitlighet 150000 H
Skyddstyp Extern säkring polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Överlastskydd
Överspänningsskydd
Överbelastningsskydd utgång Med strömbegränsare
Med elektronisk brytare 0.125 A
Utgångsöverspänning skydd Med Transil diod
Utgång kortslutningsskydd Med 2 A extern säkring
Skydd mot omvänd polaritet Omvänt monterade diod
Tröskeldetekteringsspänning < 14 V DC föraktivering fel
> 18 V DC föraktivering vid status 0
Tungsten last 1,2 W
Switch frekvens 0.5/LI² Hz
Maximal överbelastningstid 15 ms
Lastimpedans ohm >= 220 Ohm
Status lysdiod 1 LED (Grön) +32 kanals indikator
1 LED (Grön) modul i drift (RUN)
1 LED per kanal (Grön) kanaldiagnostik
1 LED (röd) modul fel (ERR)
1 LED (röd) modul I/O
Produktens vikt 0,15 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
Dielektrisk styrka 1500 V AC vid 50/60 Hz 1 minut, utgång/jord
1500 V AC vid 50/60 Hz 1 minut, utgång/intern logik
500 V DC 1 minut, mellan grupp av kanaler
Vibrationsbeständighet 3 gn
Chocktålighet 30 gn
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Relativ fuktighet 5…95 % vid 55 °C utan kondens
Höjd över havet 0...2000 m
2000...5000 m med nedklassningsfaktor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,45 cm
Förpackning 1 bredd 10,793 cm
Förpackning 1 djup 11,288 cm
Förpackning 1 vikt 201,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 3,5 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Förpackning 3 höjd 75,0 cm
Förpackning 3 bredd 60,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 67 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer E9e954e9-6f86-4d0f-b61c-767620a2bb40
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 53
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor