|
|
|
BMXEAE0300
Kodargränssnittsmodul, X80, 3 SSI-kanaler, upp till 31 databitar, 1 Mbauds
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon X80
|
Typ av produkt eller komponent
|
Givarmodul
|
Tillgänglig funktion
|
Offset
Compare
Modulo
Reducering
Capture
|
Antal kanaler
|
3 SSI kanal
|
Antal utgångar
|
1 24 V DC digital reflex utgång för varje SSI kanal
|
Antal ingångar
|
2 24 V DC fånga digitala ingångar för de 3 SSI kanalerna
|
Teknisk data
Dataformat
|
8...31 bitar
|
Sändningshastighet
|
500 kbauds
200 kbauds
1 Mbauds
100 kbauds
|
Uppdateringstid
|
1 ms
|
Ingångkompabilitet
|
24 V DC SSI absolutgivare (spänningsgräns: 19,2…30 V) för 200 mA per kanal
|
Dielektrisk styrka
|
1400 V DC 60 s
|
[Us] driftspänning
|
19.2...30 V DC, <30 mA
24 V DC, <30 mA (typisk)
|
Skyddstyp
|
Överspänningsskydd DC
|
Strömförbrukning
|
150 mA vid 3,3 V DC för bakplåt, (typisk)
250 mA vid 3,3 V DC för bakplåt, (maximal)
|
Produktens vikt
|
0,138 kg
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Arbetshöjd över havet
|
0...4000 m
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Direktiv
|
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
|
Produktcertifieringar
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
|
Standarder
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
167,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,800 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
48
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|