Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

BMXEIA0100 |
Schneider-Electric
 
BMXEIA0100 bild- scope
BMXEIA0100
Huvudmodul, X80, upp till 62 enheter på diskret I/O, upp till 31 enheter på analog I/O
E-nummerE-nummer: 
4508527
EAN-kodEAN-kod: 
3595864038032
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Typ av produkt eller komponent Mastermodul
AS-i interface profil M4 master profil
S7.3 profil på slav
S7.A.7 profil på slav
S7.A.A profil på slav
S7.A.8 profil på slav
S7.A.9 profil på slav
S6.0.X profil på slav
Adressering Standard och utökad
Teknisk data
Cykeltid 5 ms för 31
10 ms för 62
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane SUB-D, 3 stift
Antal slavar 124 server device(s) for digitala ingångar och utgångar - Standard
124 server device(s) for analoga ingångar och utgångar - Standard
496 server device(s) for digitala ingångar och utgångar - förlängd
124 server device(s) for analoga ingångar och utgångar - förlängd
Maximalt kabelavstånd mellan enheter 100 m
200 m linje utbyggnad
300 m 2 repeatrar
500 m 2 repeatrar och master i mitten
Lokal indikering 1 LED (grön)modul aktiv (RUN):
1 LED (röd)modul fel (ERR):
1 LED (grön)visar gruppen av 31 slavar (A/B):
1 LED (röd)I/O-modul fel (I/O):
32 LEDsdiagnostik av AS-interface och varje slav:
1 LED (grön)ASI kraft:
1 LED (röd)fel:
Strömförbrukning 160 mA vid 3.3 V DC
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,34 kg
Miljö
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
2014/34 / EU - ATEX-direktiv
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zone 2/22
IECEx zon 2/22
Standarder EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
EN/IEC 61850-3, plats G
EN/IEC 60079-0
Miljökarakteristik Farligt läge
Miljökarakteristik Farligt läge klass I avdelning 2
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,4 cm
Förpackning 1 bredd 11,0 cm
Förpackning 1 djup 12,7 cm
Förpackning 1 vikt 210,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,2 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 38
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor