|
|
|
BMXFCA150
Kabelsats, X80, 20-trådig terminal, SUB-D25-kontakt, för X80 I/O, 1,5 m
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon X80
|
Tillbehör / separat typ
|
Färdig kabelsats
|
Produktkompatibilitet
|
ABE7CPA410
ABE7CPA02
BMXAMI0410
|
Elektrisk anslutning
|
1 anslutning SUB-D 25 för sub-base sida
1 avtagbart plint, 20 vägar för modulsida
|
Kabellängd
|
1,5 m
|
Teknisk data
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
320,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
9
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,310 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|