|
|
|
BMXFCC303
Kabelsats, X80, 40-vägs terminal, två HE10-anslutningar, för X80 I/O, 3,0 m
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon X80
|
Tillbehör / separat typ
|
Färdig kabelsats
|
Tillbehör / separat beteckning
|
Kabelsats för Telefast ABE7 plintmodul
|
Tillbehör / separat destination
|
För I/O-modul med 40-polig anslutning
|
Antal kablar
|
2
|
Elektrisk anslutning
|
1 anslutning 40 vägar
2 kontaktdon HE10
|
Kabellängd
|
3 m
|
Teknisk data
Totalt antal kablar
|
40
|
Trådsektion
|
0,324 mm²
|
Produktens vikt
|
0,94 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
26,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
905,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,825 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Förpackning 3 höjd
|
105,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
237,400 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|