|
|
|
BMXFCW1001
Kabelsats, X80, 40-vägs terminal, ena änden fria ledaren, för X80 I/O, 10,0 m
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon X80
|
Tillbehör / separat typ
|
Färdig kabelsats
|
Tillbehör / separat beteckning
|
Färdig kabel med ena änden fria ledare
|
Tillbehör / separat destination
|
För I/O-modul med 40-polig anslutning
|
Antal kablar
|
1
|
Elektrisk anslutning
|
1 anslutning 40 vägar
1 ände med färgkodade flygledningar överensstämmer med DIN 47100
|
Kabellängd
|
10 m
|
Teknisk data
Totalt antal kablar
|
20
|
Trådsektion
|
0,324 mm²
|
AWG ledardiameter
|
AWG 22
|
Produktens vikt
|
2,77 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
27,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
32,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,435 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,361 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|