Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

BMXFTA300 |
Schneider-Electric
 
BMXFTA300 bild- scope
BMXFTA300
Kabelsats, X80, 28-vägs terminal, SUB-D25, för X80 I/O, 3,0 m
E-nummerE-nummer: 
4508549
EAN-kodEAN-kod: 
3595864080451
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Tillbehör / separat typ Färdig kabelsats
Produktkompatibilitet BMXAMI0810
ABE7CPA03
ABE7CPA31/E
BMXAMI0800
ABE7CPA02
ABE7CPA31
Elektrisk anslutning 1 anslutning SUB-D 25 för sub-base sida
1 avtagbart plint, 28 vägar för modulsida
Kabellängd 3 m
Teknisk data
Produktens vikt 0,5 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,500 cm
Förpackning 1 bredd 27,000 cm
Förpackning 1 djup 27,000 cm
Förpackning 1 vikt 561,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,585 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland TN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor