Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

BMXFTW301 |
Schneider-Electric
 
BMXFTW301 bild- scope
BMXFTW301
Kabelsats, X80, 20-vägs terminal, en änden fria ledare, för X80, 3 m
E-nummerE-nummer: 
4508771
EAN-kodEAN-kod: 
3595863920307
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon X80
Tillbehör / separat typ Färdig kabelsats
Tillbehör / separat beteckning Färdig kabel med ena änden fria ledare
Tillbehör / separat destination För I/O-modul med jackbart plint block
Antal kablar 1
Elektrisk anslutning 1 ände med färgkodade flygledningar överensstämmer med DIN 47100
1 avtagbart plint 20 vägar
Kabellängd 3 m
Teknisk data
Totalt antal kablar 20
Trådsektion 0,324 mm²
Produktens vikt 0,85 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 22,000 cm
Förpackning 1 djup 23,000 cm
Förpackning 1 vikt 492,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 9
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,753 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 84,548 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland TN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor