|
|
|
BMXXBE1000
Tillbehör för utbyggnad, X80, förlängningsmodul för bakplan
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon M340 automation platform
|
Tillbehör / separat kategori
|
Förlängningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Bakplan
|
Tillbehör / separat beteckning
|
Utbyggnad bakplan
|
Produktkompatibilitet
|
BMXXBP0600
BMXXBP0400
BMXXBP0800
BMXXBP1200
|
Tillbehör / separat destination
|
För flerracks uppbyggnad
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
2 kontaktdon hona SUB-D 9
|
Lokal indikering
|
1 LED grön för driftstatus Bus
1 LED röd för kollisionsfel (COL) rack
4 LED grön för rack adressers status
|
Strömförbrukning
|
160 mA vid 24 V DC
22 mA vid 3.3 V DC
|
Modulformat
|
Standard
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Relativ fuktighet
|
10…95 % utan kondens
|
Direktiv
|
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
|
Produktcertifieringar
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
|
Standarder
|
EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
EN/IEC 61850-3, plats G
|
Miljökarakteristik
|
Farligt läge klass I avdelning 2
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
173,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,910 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|