Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

CA4KN31BW3 |
Schneider-Electric
 
CA4KN31BW3 bild- scope
CA4KN31BW3
Hjälprelä mini, TeSys K, 3 slutande och 1 brytande kontakter, 24VDC, störningsskydd
E-nummerE-nummer: 
3230381
EAN-kodEAN-kod: 
3389110428605
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys CAK
Typ av produkt eller komponent Kontollrelä
Enhetens korta namn CA4K
Driftskategori Styrkrets
Koordinationstyp DC-13
AC-15
Kontakt komposition 3 NO + 1 NC
Ue märkspänning <= 690 V <= 400 Hz
Typ av kontrollkrets DC lågförbrukande
[Uc] manöverspänning 24 V DC
Teknisk data
Spolteknologi Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A (at 50 °C)
Irms klassad slutande kapacitet 110 A överensstämmer med IEC 60947
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947
750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
690 V överensstämmer med BS 5424
600 V överensstämmer med CSA C22.2
Montagefästen Skena
Plåt
Anslutningar - plintar Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2 6 mm
1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
Manöverspännings begränsning Drop-out: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Operativa: 0.7...1.3 Uc (at <50 °C)
Arbetstid 10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
15...25 ms spolavaktivering och Brytande kontakt sluter
30...40 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
25...35 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
Mekanisk livslängd 30 Mcycles
Maximalt arbetsområde 6000 cyc/h
Immunitet mot microavbrott 2 ms
Starteffekt i W 1,8 W (på 20 °C)
Hålleffekt (W) 1,8 W vid 20 °C
Värmeavgivning 1,8 W
Minsta brytspänning 17 V
Minsta brytström 5 mA
Icke överlappnings avstånd 0,5 mm
Isolationsresistans > 10 MOhm
Höjd 58 mm
Bredd 45 mm
Djup 57 mm
Produktens vikt 0,235 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Produktcertifieringar CB-schema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP-kapslingsklass IP2x
Skyddsbehandling TC överensstämmer med IEC 60068
Omgivningstemeperatur vid drift −25…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…80 °C
Höjd över havet 2000 m utan nedklassning
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,600 cm
Förpackning 1 bredd 4,800 cm
Förpackning 1 djup 6,200 cm
Förpackning 1 vikt 220,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 9,184 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 159,355 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 74
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor