Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

CCT15551 |
Schneider-Electric
 
CCT15551 bild- scope
CCT15551
Kopplingsur, Acti9 IHP+, 1 kanal, med dongel CCT15862 är den programmerbar via smartphone.
E-nummerE-nummer: 
1330561
EAN-kodEAN-kod: 
3606489524494
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 IHP
Enhetens korta namn IHP+
Typ av produkt eller komponent Programmerbar digitalt kopplingsur
Enhetsapplikation Byggnad
Antal kanaler 1
Tillgänglig utrustning USB-minne
Språk Engelska
Franska
Tyska
Holländska
Italienska
Spanska
Portugisiska
Danska
Norska
Svenska
Finska
Teknisk data
Last Glödlampa: 2600 W
Halogenlampa: 2600 W
Okompenserat lysrör: 2600 VA
Seriekompenserade lysrör: 2600 VA
Parallellkompenserat kompaktlysrör: 400 VA (48 µF)
Kompaktlysrör: 400 W
< 2 W LED-lampa: 25 W
> 2 W LED-lampa: 200 W
Maximal strömförbrukning i W 0,5 W standby
Maximal brytström 10 A - 250 V AC effektfaktor = 0,6
16 A - 250 V AC effektfaktor = 1
Minsta brytström 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
Ue märkspänning 230 V +10 % -15 % AC vid 50/60 Hz
Isolationsklass Klass II
Utgångstyp Torr kontakt
Noggrannhet +/- 0,25 s / dag 25 °C
Kontakttyp C/O
Cykellängd 24 timmar + 7 dagar
Maximalt antal brytningar 84
Lägsta intervalltiden 1 s
Tillgängliga funktioner Extern ingång för överstyrning
Kodlås funktion
Semester scheman
Automatiskt byte från sommar/vintertid
På / av-omkopplingstider
Puls programering
Cyklisk programmering
Växla förval
Typ av manöverknapp 4 tryckknappar
Displaytyp Bakgrundsupplyst LCD
Visad information Drifttids räknare
Backuptid 10 års tid och programsparning
Typ av inställning Veckoprogrammering
Slumpmässigt program 2
Anslutningar - plintar 2 x 0,5…2,5 mm² skruvanslutningar fast eller flexibel
1 x 2,5 mm² skruvanslutningar solid eller flexibel ledare
Montagefästen DIN-skena TH35 överensstämmer med EN 60715
Bredd 45 mm
Höjd 92,6 mm
Djup 66,7 mm
Produktens vikt 115 g
Märkning CE
Överspänningskategori Klass 3
Funktion Pulsprogrammering, slumpmässig funktion, extern ingång för överstyrning
Frånvaro för semester Ja
Tidsomställning Automatisk
Uppdateras av Ingen
Miljö
Standarder EN 60730-2-7:2010
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
Ambient air temp for storage/transportation −30…70 °C
Relativ fuktighet 90 %, ingen kondens
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 10,5 cm
Förpackning 1 vikt 159,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,857 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 3c3944e1-0830-4642-94ab-b4ae31a4ed8d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Utbytbart batteri No
Logistik information
Ursprungsland DE