|
|
|
CCT15834
Termostat 1k programmerbar THP1+
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Acti9
|
Produktnamn
|
Acti 9 THP
|
Enhetens korta namn
|
THP1
|
Typ av produkt eller komponent
|
Programmerbar termostat
|
Enhetsapplikation
|
Temperaturkontroll
|
Antal kanaler
|
1
|
Språk
|
Engelska
Franska
Tyska
Polska
Holländska
Tjeckiska
Rumänska
Spanska
Danska
Norska
Svenska
Finska
Ungerska
Italienska
Slovenska
Kroatiska
Serbiska
Bulgariska
|
Teknisk data
Maximal strömförbrukning i W
|
0,8 W standby
|
Ue märkspänning
|
230 V +10 % -15 % AC vid 50/60 Hz
|
Maximal brytström
|
2 A - 250 V AC effektfaktor = 0,6
10 A - 250 V AC effektfaktor = 1
|
Minsta brytström
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
Manövertyp
|
4 x tryckknapp
|
Arbetstyp
|
Frost: 0…20 °C
Komfort: 10…30 °C
Reducerad: 0…30 °C
|
Typ av kontakter
|
C/O
|
Noggrannhet
|
+/- 0,25 s / dag 25 °C
|
Maximalt antal brytningar
|
42
|
Tillgängliga funktioner
|
Extern ingång för överstyrning
Kodlås funktion
Semester scheman
Automatiskt byte från sommar/vintertid
Förskjutning justerar kalibreringen för temperatur för väggbalans
På / av permanent omkoppling
Växla förval
|
Back-up tid
|
10 år
|
Temperaturprobstyp
|
NTC
|
Displaytyp
|
LCD
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutningar - 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - fast eller flexibel
Skruvanslutningar - 1 x 2.5 mm² - solid eller flexibel ledare
|
Montagefästen
|
DIN-skena TH35 överensstämmer med EN 60715
|
Höjd
|
92,6 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
66,7 mm
|
Produktens vikt
|
150 g
|
Märkning
|
CE
|
Överspänningskategori
|
Klass 3
|
Kompatibilitetskod
|
THP1+ 1C
|
Miljö
Standarder
|
EN 60730-2-9:2010
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
90 %, ingen kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
181,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,62 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
3c3944e1-0830-4642-94ab-b4ae31a4ed8d
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
|
|