Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

CCT15861 |
Schneider-Electric
 
CCT15861 bild- scope
CCT15861
Minnesenhet, KNX, Minneskort
E-nummerE-nummer: 
1338018
EAN-kodEAN-kod: 
3303431063734
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range of product Acti9
Typ av produkt eller komponent Minnesenhet
Teknisk data
Produktkompatibilitet IHP+ 1C/2C
IC Astro
IC 100k
Enhetsapplikation Spara och kopiera program
Minnestyp EEPROM
Placering (vid montage) Främre yta
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,2 cm
Förpackning 1 bredd 2,2 cm
Förpackning 1 djup 10,5 cm
Förpackning 1 vikt 16,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 130
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,656 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months