|
|
|
CCT551012
Rörelsedetektor, Argus, närvaro, 360 °, detekteringsområde 16x10m, gångtid 5s-30min, 2300W, IP20, tak, Dual-Tech, Vit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
ARGUS standard rörelsedetektor
|
Produktfamilj
|
Argus
|
Typ av produkt eller komponent
|
Närvarodetektor med IR-mottagare
|
Last
|
Motor: : 100 W
Relä: : 5 A - 250 V
LED belysning: : 400 W
Glödlampor: : 2300 W - 230 V
Halogenlampa: : 1200 W - 230 V
Halogen lampa med elektronisktrafo: 1200 VA
Halogen lampa med järnkärnetrafo: 1200 VA
Lysrör: 1200 VA, 140 µF
Kompaktlysrör: : 400 W
|
Färg
|
Vit
|
Teknisk data
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ingångsfunktion
|
Strömställare
Extern trigger
|
Utgångsspänning
|
220...250 V
|
Antal utgångsström
|
10 A
|
Antal kanaler
|
2
|
Manövertyp
|
Rörelsesensor
|
Tillgänglig funktion
|
Koppla, växla, dimmring
|
Ljusinställning
|
10…2000 lux
|
Horisontell detekteringsvinkel
|
360 °
|
Montagehöjd
|
2,5 m
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
462 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,336 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Förpackning 3 höjd
|
50 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
53,544 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F61ffb1b-50fd-4595-8d5a-1aaa7a1e8ba8
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
|
|