Schneider-Electric
 
CCTDD20016 bild- scope
CCTDD20016
Universaldimmer, Acti9 STD400LED, för 1-fas 230 V LED, 400 W, 2 moduler
E-nummer E-nummer: 
1360220
EAN-kod EAN-kod: 
3606480769245
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range of product Acti 9
Produktnamn Acti 9 STD
Typ av produkt eller komponent Fjärrstyrningsdimmer
Enhetens korta namn STD
Tillgänglig funktion Känner automatiskt av lastens typ
Teknisk data
Enhetsapplikation Byggnad
Last Halogenlampa: <= 400 W
Glödlampa: <= 400 W
Lysrörslampa (lågenergilampa), dimbar: <= 80 W
LED-lampa, dimbar: <= 60 W
Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: <= 300 W
Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: <= 400 W
Manövertyp Lokal styrning: tryckknapp
Fjärrstyrning: tryckknapp
Effektförbrukning i VA 0,8 VA
Värmeförluster 3 W
Ue märkspänning 230 V - 15...10 % AC vid 50 Hz
Matningsspänning 8...230 V AC/DC
Skyddstyp Elektroniskt överbelastningsskydd
Elektroniskt överhettningsskydd
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 2
Kontakterade hjälpkontakter Maximum 10 tryckknappar utan indikeringslampa, distans : < 100 m
Typ av dimmer Dimmer med minne
Höjd 85 mm
Bredd 18 mm
Djup 60 mm
Produktens vikt 65 g
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder EN 60 669-2-1
EN 60669-1
Direktiv 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivningstemeperatur vid drift −30…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,3 cm
Förpackning 1 bredd 10,5 cm
Förpackning 1 djup 3,3 cm
Förpackning 1 vikt 104,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 86
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 9,404 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E4464f08-5a23-426f-a902-bfe2c64d19fc
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland DE