Schneider-Electric
 
CCTR1PA04 bild- scope
CCTR1PA04
Rörelsedetektor, Argus, 120 °, detektering 12 m, gångtid 3s-30min, 1000W, IP55, tak, skruvansl, Blisterpack, Vit
E-nummer E-nummer: 
1315064
EAN-kod EAN-kod: 
3606480217012
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde ARGUS standard rörelsedetektor
Produktfamilj Argus
Typ av produkt eller komponent Rörelsedetektor
Enhetsapplikation Belysning
Typ av sensor PIR
Last Glödlampa: 1000 W, AC
Lågspänningshalogenlampa med trådlindad transformator: 500 VA
Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 250 VA
Lysrör: 200 VA, AC
Kompaktlysrör: 3 x 23 W, AC
Kapacitiv: : 6 A, 21 µF, AC
Kapacitiv: : 10 A, 14 µF, AC
Halogenlampa: 900 W, AC
Färg Vit
Typ av förpackning Blister
Teknisk data
Ue märkspänning 220...240 V AC
Nätverksfrekvens 50 Hz
Brytförmåga i W 1000
Ue märkspänning 220...240 V
Antal utgångsström 10 A
Arbetscykel 30 minuter
Typ av inställning Tidsinställning
Ljusinställning
Tidsfördröjning 3 s...30 min
Ljusinställning 5…2000 lux
Horisontell detekteringsvinkel 0…120 °
Detection range Sett framifrån: 12 m
Material PC (polykarbonat) polerad
Apparatmontering Utanpåliggande
Montagehöjd 2,5 m
Miljö
IP-kapslingsklass IP55
Omgivningstemeperatur vid drift −15…40 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,500 cm
Förpackning 1 bredd 17,400 cm
Förpackning 1 djup 23,800 cm
Förpackning 1 vikt 336,000 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,064 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 288
Förpackning 3 höjd 105,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 96,768 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor