Schneider-Electric
 
CCTR1PA08 bild- scope
CCTR1PA08
Rörelsedetektor, Argus, 360 °, detektering 12 m, gångtid 5s-20min, 1000W, IP55, tak vägg, skruvansl, Blisterpack, Vit
E-nummer E-nummer: 
1315065
EAN-kod EAN-kod: 
3606480217036
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde ARGUS standard rörelsedetektor
Produktfamilj Argus
Typ av produkt eller komponent Rörelsedetektor
Last Glödlampa: 1000 W, AC
Lågspänningshalogenlampa med trådlindad transformator: 500 VA
Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 315 VA
Lysrör: 250 VA, AC
Kompaktlysrör: 4 x 23 W, AC
Kapacitiv: : 6 A, 28 µF, AC
Kapacitiv: : 10 A, 21 µF, AC
Halogenlampa: 800 W, AC
Färg Vit
Typ av förpackning Blister
Teknisk data
Ue märkspänning 220...240 V
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ue märkspänning 220...240 V
Antal utgångsström 10 A
Typ av inställning Ljusinställning
Tidsinställning
Tidsfördröjning 5 s...20 min
Ljusinställning 5…2000 lux
Horisontell detekteringsvinkel 0…360 °
Detection range Sett framifrån: 12 m
Material PC (polykarbonat) matt
Apparatmontering Utanpåliggande
Montagehöjd 2,5 m
Miljö
IP-kapslingsklass IP55
Omgivningstemeperatur vid drift −15…40 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 17,500 cm
Förpackning 1 djup 24,000 cm
Förpackning 1 vikt 361,000 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 9,534 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 288
Förpackning 3 höjd 105,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 125,408 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor