Schneider-Electric
 
CCTSE13011 bild- scope
CCTSE13011
Dimmer, Trend, vrid, universal, 420W/VA, infälld, bakkantstyrd, framkantstyrd, skruvanslutning, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1370660
EAN-kod EAN-kod: 
3606480300929
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Trend
Typ av produkt eller komponent Dimmer
Typ av dimmer Universal
Produktbeskrivning Komplett produkt
Enhetsapplikation Dimmer
Colour Vit
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Funktion Trapp 1-pol
Dimmerkontroll Vrid
Märkström 10 A vid 230 V AC
Effektområde Glödlampa: 40...420 W
230V halogenlampor: 40...420 W
Elektronisk transformator: 40...420 W
Konventionell transformator: 40...420 W
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 1
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Skyddstyp Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Inbyggnadsdjup 29 mm
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
CE
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 142,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor