Schneider-Electric
 
CCTSE15011 bild- scope
CCTSE15011
Dimmer, Trend, vrid, 1-10V, 1-pol, 400VA, HF-don, skruvanslutning, reglerdon, styrning av HF-don, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1370570
EAN-kod EAN-kod: 
3606480300585
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Trend
Typ av produkt eller komponent Dimmer
Typ av dimmer 1...10 V reglering
Produktbeskrivning Komplett produkt
Enhetsapplikation Dimmer
Colour Vit
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Funktion 1-pol
Dimmerkontroll Vrid
Märkström 10 A vid 230 V AC
Effektområde 10 lysrör: 58 W
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Skyddstyp Säkringsskydd
Tillhörande säkring 6,3 A
Inbyggnadsdjup 29 mm
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 22 mm
Produktkompatibilitet Siemens don
Philips don
Helvar don
Osram don
Miljö
Standarder EN 60669-1
EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar NEMKO
CE
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 140,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor