|
|
|
DE1DS1
Kapsling, TeSys LE, tom med knappar, start och stop, passar LC1D09-12
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Tesys
|
Produktfamilj
|
TeSys
|
Enhetens korta namn
|
DE1D
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kapsling
|
Material
|
Polykarbonat
|
Enhetens sammansättning
|
Kontaktor beställs separat
Termiskt överlastrelä beställs separat
|
Produktkompatibilitet
|
LE1D09
LE1D12
|
Manövertyp
|
Tryckknapp start Grön I
Tryckknapp stopp/återställning röd O
|
Teknisk data
Kabelnumrering
|
2 kabelingång: ISO20 topp
2 kabelingång: ISO20 botten
2 kabelingång: Pg 13 botten
2 kabelingång: Pg 16 botten
|
Höjd
|
166 mm
|
Bredd
|
88 mm
|
Djup
|
150 mm
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 60529
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−5…40 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Produktcertifieringar
|
UKCA
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
17,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
21,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
538,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
28,600 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|