Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

DL1BDB5 |
Schneider-Electric
 
DL1BDB5 bild- scope
DL1BDB5
LED, Harmony XVB, BA15d, orange, fast ljus, 24 V AC/DC
E-nummerE-nummer: 
8380791
EAN-kodEAN-kod: 
3389119003513
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall Harmony XVD
Harmony XVP
Harmony XVB
Tillbehör / separat beteckning Skyddad LED
Tillbehör / separat typ LED-lampa
Tillbehör / separat kategori Ljustillbehör
Tillbehör / separat destination Ljuspelare
[Us] matningsspänning 24 V AC/DC
Signaltyp Fast
Angiven färg Orange
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Strömförbrukning 47 mA
Lamptyp BA 15d
Produktens vikt 0,015 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 3,500 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 11,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 940,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer Cc088873-a67e-4dc8-a898-c09bb43f8b40
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor