Schneider-Electric
 
DL1CJ0243 bild- scope
DL1CJ0243
LED, Harmony XB4/XB5, BA9s sockel, grön, 24 V AC/DC
E-nummer E-nummer: 
3732492
EAN-kod EAN-kod: 
3389110300369
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall Harmony XB4
Tillbehör / separat typ LED-lampa
Tillbehör / separat kategori Belysningstillbehör
Tillbehör / separat destination Lamptryckknapp
[Us] matningsspänning 24 V AC/DC
Angiven färg Grön
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Typ av produkt eller komponent LED bulb
Teknisk data
Lamptyp BA 9s
Produktens vikt 0,002 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,0 cm
Förpackning 1 bredd 1,0 cm
Förpackning 1 djup 2,5 cm
Förpackning 1 vikt 2,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3,5 cm
Förpackning 2 bredd 11,0 cm
Förpackning 2 djup 4,5 cm
Förpackning 2 vikt 31,0 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 15,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 1,094 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 4
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor