Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

DZ5CA102 |
Schneider-Electric
 
DZ5CA102 bild- scope
DZ5CA102
Ändhylsa, Linergy, 10 mm², brun, märkningsbar med märkflik, förpackning om 1x100st
E-nummerE-nummer: 
0890325
EAN-kodEAN-kod: 
3389110535594
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Linergy
Typ av produkt eller komponent Kabelavslut
Kabelarea Medium
Standarder NF C 63-023
Typ av förpackning Påse
Kvantitet per set Sats om 100
Kabel area/dimension 10 mm²
Teknisk data
Typ av kabelände Enledare
Tilläggsinformation För extra skylthållare
Färg Brun
Material frontring Halogenfri plast
Rörmaterial Koppar överensstämmer med ISO 1337
Antal kablar 1
AWG ledardiameter AWG 8
Storlek frontring Ø 8.4 mm
Rördiameter 4,9 mm
Längd 22 mm
Rörlängd 12 mm
Djup 22 mm
Produktens vikt 0,057 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…105 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,400 cm
Förpackning 1 bredd 0,400 cm
Förpackning 1 djup 1,400 cm
Förpackning 1 vikt 0,500 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 6,000 cm
Förpackning 2 bredd 2,000 cm
Förpackning 2 djup 15,000 cm
Förpackning 2 vikt 52,000 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 6000
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 3,398 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor