Schneider-Electric
 
DZ5CA253 bild- scope
DZ5CA253
Ändhylsa, Linergy, 25 mm², svart, märkningsbar med märkflik, förpackning om 1x100st
E-nummer E-nummer: 
0890329
EAN-kod EAN-kod: 
3389110535716
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Linergy
Typ av produkt eller komponent Kabelavslut
Kabelarea Medium
Standarder NF C 63-023
Typ av förpackning Påse
Kvantitet per set Sats om 100
Kabel area/dimension 25 mm²
Teknisk data
Typ av kabelände Enledare
Tilläggsinformation För extra skylthållare
Färg Svart
Material frontring Halogenfri plast
Rörmaterial Koppar överensstämmer med ISO 1337
Antal kablar 1
AWG ledardiameter AWG 4
Storlek frontring Ø 12 mm
Rördiameter 7,7 mm
Längd 36 mm
Rörlängd 22 mm
Djup 36 mm
Produktens vikt 0,156 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −20…105 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 1,400 cm
Förpackning 1 djup 3,200 cm
Förpackning 1 vikt 1,300 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 5,000 cm
Förpackning 2 bredd 9,500 cm
Förpackning 2 djup 15,000 cm
Förpackning 2 vikt 132,000 g
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 7000
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 10,516 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor