Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

E189507400 |
Schneider-Electric
 
E189507400 bild- scope
E189507400
Lamputtag, 1-vägs, ojordat, utanpåliggande, snabbanslutning, demoterbar krok, Polarvit
E-nummerE-nummer: 
1820367
EAN-kodEAN-kod: 
6410011506820
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Lamputtag för tak
Produktbeskrivning Komplett produkt
Tillgänglig utrustning Krok
Standardbeskrivning för uttag Ojordade
Uttagstyp 2P
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal kraftuttag 1
Apparatmontering Utanpåliggande
Märkström 6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruvar
Diameter 110 mm
Utskjutande mått 17,5 mm
Miljö
Standarder SFS 5799
SS 428 08 31
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,600 cm
Förpackning 1 bredd 10,900 cm
Förpackning 1 djup 10,900 cm
Förpackning 1 vikt 0,080 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 34,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,400 cm
Förpackning 2 djup 39,600 cm
Förpackning 2 vikt 8,962 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 2300
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 105,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 221,126 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor