Schneider-Electric
 
ENN05125 bild- scope
ENN05125
Kopplingsdosa, Mureva box, skruvlock, 7 kabeltätningar, utanpåliggande, IP55, Blisterpack, 125x125x61mm, Grå
E-nummer E-nummer: 
1437932
EAN-kod EAN-kod: 
3295150051256
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Mureva BOX
Produkttyp Kopplingslåda
Kvantitet per paket 1 st
Teknisk data
Montering Utanpåliggande
Kabelingång Genomföringar
Montering Skruvmontage: täcklock
Inner dimensions 105 x 105 x 55 mm
Antal kabelinmatningar 7 diameter: 25 mm
Material PP (polypropylen): doskropp och lock
SBS (styren-butadien-styren): tätning
Elektrsik isolationsklass Klass II överensstämmer med IEC 536
Höjd 61 mm
Bredd 125 mm
Djup 125 mm
Produktens vikt 0,163 kg
Miljö
Driftstemperatur −25…40 °C
IK-klass IP55 conforming to IEC 60529
IK-klass IK07 conforming to EN 50102
Glow wire temperature 750 °C
Standarder EN 60670
Produktcertifieringar CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 10,500 cm
Förpackning 1 djup 10,500 cm
Förpackning 1 vikt 177,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 28,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 52,500 cm
Förpackning 2 vikt 8,502 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 576
Förpackning 3 höjd 97,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 114,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months