Schneider-Electric
 
ENN05267 bild- scope
ENN05267
Kopplingsdosa, Mureva box, skruvlock, 10 kabeltätningar, brandlarmsdosa, utanpåliggande, IP55, 165x125x85mm, Grå
E-nummer E-nummer: 
1438019
EAN-kod EAN-kod: 
3295150052673
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Mureva BOX
Produkttyp Kopplingsdosa för säkerhetsinstallation
Kvantitet per paket 1 st
Teknisk data
Montering Utanpåliggande
Kabelingång Genomföringar
Montering Skruvmontage: täcklock
Inner dimensions 150 x 105 x 80 mm
Antal kabelinmatningar 10 diameter: 25 mm
Material PP (polypropylen): doskropp och lock
SBS (styren-butadien-styren): tätning
Elektrsik isolationsklass Klass II överensstämmer med IEC 536
Höjd 85 mm
Bredd 165 mm
Djup 125 mm
Miljö
Driftstemperatur −25…40 °C
IK-klass IP55 conforming to IEC 60529
IK-klass IK07 conforming to EN 50102
Glow wire temperature 960 °C
Standarder EN 60670
CE
Miljökarakteristik Låg halogennivå
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,5 cm
Förpackning 1 bredd 12,5 cm
Förpackning 1 djup 16,5 cm
Förpackning 1 vikt 290 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 40 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 11,6 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 900
Förpackning 3 höjd 220 cm
Förpackning 3 bredd 100 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 309 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland HU
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months