Schneider-Electric
 
ENN08131 bild- scope
ENN08131
Kopplingsdosa, Mureva box, genomföring, flamsäker 960°, för kabeldiameter 4-20 mm2, Mörkgrå
E-nummer E-nummer: 
1457281
EAN-kod EAN-kod: 
3295150081314
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Mureva
Typ av produkt eller komponent Tätning
Färg Mörkgrå (RAL 7004)
Kvantitet per paket 10 st
Teknisk data
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Material SBS (styren-butadien-styren)
Kabeldiameter 4…20 mm
Håltagningsdiameter 23 mm
Produktens vikt 0,004 kg
Miljö
Driftstemperatur −25…40 °C
IP-klass IP55
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 2,000 cm
Förpackning 1 djup 2,000 cm
Förpackning 1 vikt 4,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 1000
Förpackning 2 höjd 20,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,000 kg
Förpackningstyp 3 PAM
Number of Units in Package 3 40000
Förpackning 3 höjd 100,000 cm
Förpackning 3 bredd 100,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 173,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor