Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

EVA1HPC3 |
Schneider-Electric
 
EVA1HPC3 bild- scope
EVA1HPC3
Styrenhet, EVlink Home Peak Controller, 3-fas, för Dynamisk Lastbalansering
E-nummerE-nummer: 
2700310
EAN-kodEAN-kod: 
3606482116429
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EVlink
Typ av produkt eller komponent Load-shedder
Material Plast
Teknisk data
Serie kompatibilitet EVlink EVlink Home
Villkor för användning Inomhus
Montagefästen 35 mm DIN-skena
Setting of maximum current provided to charging station MANUAL
Possible maximum current provided to charging station 16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
[Us] driftspänning 220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Effektförbrukning i W 5 W
Produktkompatibilitet PLC
Lokal indikering LED 1 grön , funktion: kontrollprocess
LED 1 röd , funktion: felindikering
LED 1 grön , funktion: status inbyggd kommunikation
Standarder EN 61010-1:2010
EN 61326-1:2013
Kvantitet per set 1 st
Höjd 72 mm
Bredd 89 mm
Djup 75 mm
Produktens vikt 180 g
Färg Vit
Miljö
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −30…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 5…95 %
Överspänningskategori III
Föroreningsgrad 2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10 cm
Förpackning 1 bredd 12 cm
Förpackning 1 djup 21,5 cm
Förpackning 1 vikt 638 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 8,716 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Förpackning 3 höjd 73 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 84 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 46