|
|
|
EVA1RFKS1
Metall kit, EVlink Pro AC, Mark, Singel
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
EVlink
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kapsling
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Ytbehandling
|
Elektrogalvaniserad
|
Teknisk data
Serie kompatibilitet
|
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 laddstation
|
Kapslingstyp
|
Kit enclosure
|
Produktkompatibilitet
|
Markstående laddningsstation
|
Antal apparater
|
1 charging station
|
Typ av front
|
Customizable
|
Höjd
|
1360 mm
|
Bredd
|
390 mm
|
Djup
|
180,3 mm
|
Produktens vikt
|
40 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)front:
Vit (RAL 9003)baksida:
Ljusgrå, (RAL 9022)sida:
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
56,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
56,999 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|