Serie kompatibilitet
|
EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
|
Typ av installation
|
Inomhus
Utomhus
|
Erhållen utrustning
|
1 residual direct current detection device (RDC-DD) integrerade
1 MNx auxiliary contact integrerade
|
Accuracy class of energy meter
|
Klass 1
|
Typ av skyddapparat
|
Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
|
Stolpbeskrivning
|
3P + N för effektkrets
|
Montagesätt
|
Väggmonterad
Väggmonterad (kit enclosure)
Markstående (piedestal)
Markstående (kit enclosure)
|
Montagefästen
|
Piedestal, beställs separat
Kit enclosure, beställs separat
|
Kabelingång
|
Ingång i botten
Top entry
Rear entry
|
[Us] matningsspänning
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Nominell utgångseffekt
|
22 kW 32 A 380...415 V
|
Antal uttagsbrunnar
|
1
|
Utgångstyp
|
Uttag T2 med petskydd / silverpläterade kontakter främre
|
Accesskontrollsystem
|
RFID-kort RFID överensstämmer med ISO/IEC 14443 A och B
RFID-kort RFID överensstämmer med ISO/IEC 15693
RFID-kort NFC
Free access
|
RFID compatible technology
|
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
|
NFC frequency
|
13,56 MHz
|
NFC tag type
|
Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
|
Jordningssystem
|
TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
|
Villkor för användning
|
3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
|
Antal ingångar
|
3
|
Ingångstyp
|
Binär för effektbegränsning slutande kontakt
Binär för fördröjd laddning slutande kontakt
Binär för vehicle detection slutande kontakt
|
Manövertyp
|
Kan styras med fjärrkontroll
|
Lokal indikering
|
LED light strip 1 grön , funktion: tillgänglig
LED light strip 1 blå , funktion: laddning
LED light strip 1 röd , funktion: felindikering
|
Standarder
|
EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
|
Produktcertifieringar
|
EV Ready
CE
|
Höjd över havet
|
2000 m utan nedklassning
|
Höjd
|
529 mm
|
Bredd
|
317 mm
|
Djup
|
153 mm
|
Produktens vikt
|
7,2 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)infälld:
Mörkgrå (RAL 7016)hus:
Svart (RAL 9005)bakdel:
|