Schneider-Electric
 
EVB3S22NCB bild- scope
EVB3S22NCB
Laddbox, EVlink Pro AC, 22kW, FK, JFB-B
E-nummer E-nummer: 
2700324
EAN-kod EAN-kod: 
3606482213258
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EVlink
Produktnamn EVlink Pro AC
Typ av produkt eller komponent Laddstation
Enhetens korta namn EVB3
Typ av kommunikationsnätverk Ethernet
Bluetooth
3G/4G modem valfri
Modbus TCP
Anslutningstyp RJ45 2 för Ethernet LAN-anslutning
Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6
Kommunikationsservice JSON smart charging för OCPP 1.6
Driftläge Clustered architecture
Fristående
Tillgänglig funktion Diagnosfunktioner
Detaljerad laddningsinformation
Laststyrning
Teknisk data
Serie kompatibilitet EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Typ av installation Inomhus
Utomhus
Erhållen utrustning 1 residual current device (RCD) integrerade
1 MNx auxiliary contact integrerade
1 energy meter
Accuracy class of energy meter Klass 1
Typ av skyddapparat Residual current device (RCD)typ B-EV
Stolpbeskrivning 3P + N för effektkrets
Montagesätt Väggmonterad
Väggmonterad (kit enclosure)
Markstående (piedestal)
Markstående (kit enclosure)
Montagefästen Piedestal, beställs separat
Kit enclosure, beställs separat
Kabelingång Ingång i botten
Top entry
Rear entry
[Us] matningsspänning 380...415 V AC 50/60 Hz
Nominell utgångseffekt 22 kW 32 A 380...415 V
Antal uttagsbrunnar 1
Utgångstyp Fast monterad kabel T2 / silverpläterade kontakter främre 5 m
Accesskontrollsystem RFID-kort RFID överensstämmer med ISO/IEC 14443 A och B
RFID-kort RFID överensstämmer med ISO/IEC 15693
RFID-kort NFC
Free access
RFID compatible technology MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
NFC frequency 13,56 MHz
NFC tag type Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
Jordningssystem TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Villkor för användning Single phase distribution or 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Antal ingångar 3
Ingångstyp Binär för effektbegränsning slutande kontakt
Binär för fördröjd laddning slutande kontakt
Binär för vehicle detection slutande kontakt
Manövertyp Kan styras med fjärrkontroll
Lokal indikering LED light strip 1 grön , funktion: tillgänglig
LED light strip 1 blå , funktion: laddning
LED light strip 1 röd , funktion: felindikering
Standarder EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
Produktcertifieringar EV Ready
CE
Höjd över havet 2000 m utan nedklassning
Höjd 529 mm
Bredd 317 mm
Djup 183 mm
Produktens vikt 10 kg
Färg Vit (RAL 9003)infälld:
Mörkgrå (RAL 7016)hus:
Svart (RAL 9005)bakdel:
Miljö
IP-kapslingsklass IP55
Omgivningstemperatur vid drift −30…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 28,000 cm
Förpackning 1 bredd 35,700 cm
Förpackning 1 djup 57,500 cm
Förpackning 1 vikt 11,272 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 71,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 52,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 03cdc3cd-e125-4fd5-bc35-7292fe045ec2
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1