|
|
|
EVH4S07N2
Laddbox, EVlink Home, 7,4kW, T2 Uttag
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2024
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
EVlink
|
Produktnamn
|
EVlink Home
|
Typ av produkt eller komponent
|
Laddstation
|
Stolpbeskrivning
|
1P + N
|
Montagesätt
|
Väggmonterad
|
Typ av erbjudande
|
Basic
|
Max power
|
7,4 kW 32 A 230 V
|
Number of charge point
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Uttag T2 främre yta
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Rated supply voltage
|
230 V AC 50 Hz +/- 10 %
|
Jordningssystem
|
TT
TN-S
|
Antal ingångar
|
1
|
Ingångstyp
|
Auxiliary för dynamisk energihantering
|
Manövertyp
|
1 nödstoppröd, funktion: 1 tryckknapp
|
Lokal indikering
|
1 LEDred, green and blue , funktion: statusindikering
|
Skyddstyp
|
Jordfelsskydd
|
Höjd
|
409 mm
|
Bredd
|
282 mm
|
Djup
|
148 mm
|
Produktens vikt
|
4,5 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9003)
|
Standarder
|
EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Produktcertifieringar
|
CE
UKCA
|
Maximal matningsström
|
32 A
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP54 överensstämmer med EN/IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−30…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 %
|
Höjd över havet
|
0...2000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
23,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
39,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
49,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,146 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
103,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
95,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|